Robotertechnik in der Chirurgie
Minimalinvasive Chirurgie ist das Verfahren der Zukunft. Chirurgische Roboter verbessern die traditionelle Laparoskopie und Arthroskopie, indem sie Chirurgen ein besseres Sichtfeld, größere Geschicklichkeit, Präzision und mehr Komfort denn je verschaffen.
Die chirurgischen Roboter von heute reduzieren das operative Trauma, verbessern die Patientenergebnisse und verkürzen die Eingriffszeit bei urologischen, kardiologischen und gynäkologischen sowie vielen anderen Operationen. Das Steigerungspotenzial bei diesen Robotern ist schier unbegrenzt, denn es werden ständig neue operative Anwendungsmöglichkeiten entwickelt und Krankenhäuser investieren in neue Geräte und Fachwissen, um Patienten zu gewinnen.
Das Umfeld mit den höchsten Anforderungen an Antriebslösungen: der Operationssaal
Präzise Kontrolle mehrachsiger Bewegungsabläufe samt Koordinierung aller Steuerelemente, Kameras und Instrumente für den Eingriff ist für die operative Robotertechnik von entscheidender Bedeutung. Dies erfordert Servomotoren, Antriebe und Bewegungssteuerungen der Spitzenqualität, die über ein Antriebsnetzwerk mit hoher Bandbreite perfekt ineinander greifen. Es geht aber nicht nur um Qualität. Benötigt wird eine komplette Antriebslösung mit Komponenten, die darauf ausgerichtet sind, höchste Anwendungsanforderungen zu erfüllen und sich räumlichen Beschränkungen anpassen lassen. Das sind Kollmorgens ureigene Stärken.
Die richten Werkzeuge und Fähigkeiten
Kollmorgen liefert die fortschrittlichsten Servomotoren der Branche mit Konfigurationen und Drehmomentbereichen, die wirklich allen Anforderungen gerecht werden. Unsere kompakten gehäuselosen Patronenmotoren liefern direkte Drehbewegungen mit dem stabilsten, präzisesten Antrieb auf kleinstmöglichem Raum – ganz ohne komplizierte und unhandliche Getriebekomponenten. Wir bieten darüber hinaus die integrierten Antriebe, Steuerelemente, Entwicklertools und das Fachwissen, mit denen eine optimierte Antriebslösung den Sprung vom Zeichenbrett in den Operationssaal schafft.
Ein unermüdlicher Assistent
Die Qualität sollte bei Fragen der Gesundheit stets an erster Stelle stehen. Die Zeit für Reparaturen und Wartung würde besser auf die Behandlung von Patienten verwendet. Stattdessen müssen deswegen Termine verschoben werden. Das Danaher Business System, unsere Qualitätssicherung nach dem Kaizen-Prinzip und unsere fortlaufenden Verbesserungsprogramme haben Kollmorgen zum anerkannten Markführer für Antriebslösungen der Spitzenklasse gemacht. Mit unserem weltweiten Versorgungs-, Engineering- und Support-Netzwerk sind die Komponenten und das Fachwissen zum Erhalt der Roboterleistung immer griffbereit. Der Roboter ist somit immer einsatzbereit.

Kollmorgen Automation Suite
Kollmorgen Automation Suite™ verfügt über ein komplettes Entwickler-Toolset und Antriebskontrollkomponenten, die nachweislich die Entwicklungszeit verkürzen und die Leistung steigern.
Mehr über Kollmorgen Automation Suite >>
AKD Servoverstärker
AKD™ Servo Drives bietet branchenführende Leistungsdichte, Leistung und Präzision bei einer der derzeit kleinsten Standflächen auf dem Markt.
Mehr über AKD Servoverstärker >>
AKM Servomotoren
AKM™-Servomotoren werden mit über einer Million Standardkonfigurationen angeboten sowie der Möglichkeit, gemeinsam mit dem Kunden Änderungen vorzunehmen, um allen Anforderungen gerecht zu werden.
Mehr über AKM Servomotoren >>
Motoren der KBM-Serie
Motoren der KBM™-Serie machen Getriebe und Antriebskomponenten überflüssig und bieten somit Antrieb, wie er präziser nicht sein kann.
Mehr über Motoren der KBM-Serie >>
Cartridge DDR-Motoren
Die Cartridge Direct Drive Rotary™ (DDR)-Motoren von Kollmorgen vereinen die platzsparenden Eigenschaften und die Leistungsfähigkeit eines gehäuselosen Motors mit der einfachen Montage eines Gehäusemotors.
Mehr über Cartridge DDR-Motoren >>