Patiententisch
Strombetriebene Patiententische für Praxen müssen alle Arten von Patienten tragen können, vom Kleinkind bis hin zu übergewichtigen Patienten von 200 kg und mehr. Die Tische müssen sich uneingeschränkt bewegen lassen und vollkommen anpassbar sein, damit der Arzt problemlos jede Körperstelle erreichen kann. Die Bewegung der Tische muss sanft, präzise und vorhersehbar sein, um den Patienten bequem zu lagern und jedes Verletzungsrisiko auszuschließen. Die Tische müssen ebenfalls robust, zuverlässig und anpassbar sein. Und dies sind nur die Grundvoraussetzungen!
Wenn Diagnose und Behandlung von der Bewegung abhängen
Noch weitaus striktere Anforderungen gelten für spezialisierte Therapiezentren, die Radiologie-Station und den Operationssaal. Die hochtechnischen Patiententische beispielsweise, die bei CT-Scannern und anderen bildgebenden Verfahren verwendet werden, müssen extrem kleine Bewegungen in exakter Übereinstimmung mit den Bewegungen der Maschine ermöglichen. Wenn die Bewegung nicht korrekt ist, werden die Bilder unbrauchbar.
Hochmoderner Antrieb für eine bessere Patientenversorgung
Dazu bedarf es Servomotoren, linearen Stellungsreglern und anderen Antriebskomponenten, die so kompakt sind, dass sie auf begrenztem Raum außerhalb des Sichtfelds des Detektors untergebracht werden können. Bei komplexen Antriebsanforderungen können extrem anpassungsfähige Lösungen wie mehrachsige Präzisionstische und -antriebe eine unkomplizierte Lösung darstellen.
Abgesehen von der Größenbeschränkung müssen Antriebskomponenten robust und präzise genug sein, um nicht zu Systemnachgiebigkeit zu führen. Absolute Zuverlässigkeit ist ebenso unerlässlich zur Vermeidung von ungeplantem Stillstand, der kostspielige, therapieunterbrechende Terminverschiebungen für Patienten nach sich zieht. Am wichtigsten ist jedoch, dass der bestmögliche Antrieb Ärzten erlaubt, die bestmögliche Versorgung zu bieten.
Ein Anbieter – alle Antriebslösungen, die die Medizin braucht
Kollmorgen ist der einzige Anbieter, auf den Sie für all diese Antriebs- und Bewegungsanforderungen angewiesen sind. Wir bieten die branchenweit größte Auswahl an fortschrittlichen Servomotoren als Standardmodelle oder mit kundenspezifischen Änderungen, um allen speziellen Anforderungen gerecht zu werden. Unsere kompakten Antriebe liefern die größte Bandbreite und einfachste Inbetriebnahme, die die Branche zu bieten hat. Darüber hinaus bieten wir alle Steuerelemente, Getriebe, lineare Stellungsregler und andere Komponenten an, die Sie für eine komplette Antriebslösung benötigen. Schließlich bieten wir Ihnen auch das Engineering-Fachwissen, mit dem Sie einen besseren Patiententisch entwickeln und zusammenstellen.

Kollmorgen Automation Suite
Kollmorgen Automation Suite™ verfügt über ein komplettes Entwickler-Toolset und Antriebskontrollkomponenten, die nachweislich die Entwicklungszeit verkürzen und die Leistung steigern.
Mehr über Kollmorgen Automation Suite >>
AKD Servoverstärker
AKD™ Servo Drives bietet branchenführende Leistungsdichte, Leistung und Präzision bei einer der derzeit kleinsten Standflächen auf dem Markt.
Mehr über AKD Servoverstärker >>
AKM Servomotoren
AKM™-Servomotoren werden mit über einer Million Standardkonfigurationen angeboten sowie der Möglichkeit, gemeinsam mit dem Kunden Änderungen vorzunehmen, um allen Anforderungen gerecht zu werden.
Mehr über AKM Servomotoren >>
Rotatorischer Direktantrieb
Direct Drive Rotary-Motoren machen Gänge und Getriebekomponenten überflüssig und sorgen somit für Antrieb, wie er präziser nicht sein kann.
Mehr über Rotatorischer Direktantrieb >>