Kontaktieren Sie uns

Bitte kontaktieren Sie uns für Fragen und Verkaufsinformationen. Mehr erfahren >>

Medizinisch-klinische Diagnostik von Kollmorgen

Klinische Diagnostik

Bei der interventionellen Angiographie, Kernnadelbiopsie, laserinduzierten Chemotherapie (LITT) und bei anderen Verfahren, bei denen Instrumente invasiv in den menschlichen Körper eingeführt werden, kommt es auf eine genaue Visualisierung an. Röntgenapparate, CT, MRT und andere Geräte für bildgebende Verfahren müssen absolut gleichmäßige und präzise Bewegungen ausführen, um zu jeder Zeit das erforderliche Sichtfeld ohne verschwommene oder zu Fehlinterpretationen leitende Bilder zu bieten. 

 

Qualitativ hochwertige Bilder für eine qualitativ hochwertige Versorgung

Perfekter Antrieb lässt Chirurgen schwierige Eingriffe schneller, präziser und mit einem geringeren operativen Trauma durchführen. Das kommt nicht nur dem Patienten zugute, sondern auch dem Arzt und der Einrichtung. Da Geräte für bildgebende Verfahren kompakt und stufenlos anpassbar sein müssen, sind Lösungen erforderlich, die auf begrenztem Raum mit absoluter Steifigkeit, Gleichmäßigkeit und Steuerung zusammenarbeiten. Antriebstechnik ist wichtig, weil das Bild und damit der Patient wichtig ist. 

 

Komplettlösungen – optimale Leistung

Kollmorgen macht den perfekten Antrieb mit den kompaktesten und präzisesten Servomotoren der Branche möglich. Unsere gehäuselosen Patronen-Servomotoren werden direkt auf der Last befestigt, um das Nachgeben von Getriebekomponenten zu umgehen und möglichst wenig Raum in Anspruch zu nehmen. Wir bieten Servomotoren in verschiedenen Konfigurationen und mit Drehmomentbereichen, die praktisch alle Hochleistungsanforderungen erfüllen, ganz ohne den Zeit- und Kostenaufwand oder das Risiko der Inbetriebnahme eines kundenspezifischen Motors. Wir bieten darüber hinaus Komplettlösungen an, die Antriebe, Steuerungseinrichtungen, Entwicklertools und Dienste zum gemeinsamen Engineering umfassen und somit den fortschrittlichsten Konstruktionen zu voller Leistung verhelfen. 

 

Ein Scanner, dem Ärzte vertrauen können

Zuverlässigkeit ist bei einem medizinischen Notfall entscheidend. Allein schon wenn nur Routineaufgaben wegen Wartung oder mechanischer Probleme unterbrochen werden müssen, kann dies der Klinik oder dem Krankenhaus durch unproduktive Zeit, verschobene Patiententermine und generelle Störung der Abläufe sehr hohe Kosten verursachen. Qualitätssicherung und Verbesserung nach dem Kaizen-Prinzip haben Kollmorgen zum Branchenführer in den Bereichen Präzision und Zuverlässigkeit gemacht. Darüber hinaus sorgen unsere weltweiten Versorgungs-, Engineering- und Support-Dienste für zuverlässigen Zugriff auf die Produkte und das Fachwissen, mit denen Scanner länger bessere Leistung erbringen. 

KAS Group medium image

Kollmorgen Automation Suite

Kollmorgen Automation Suite™ verfügt über ein komplettes Entwickler-Toolset und Antriebskontrollkomponenten, die nachweislich die Entwicklungszeit verkürzen und die Leistung steigern.

Mehr über Kollmorgen Automation Suite >>
AKD image medium

AKD Servoverstärker

AKD™ Servo Drives bietet branchenführende Leistungsdichte, Leistung und Präzision bei einer der derzeit kleinsten Standflächen auf dem Markt.

Mehr über AKD Servoverstärker >>
AKM MEDIUM

AKM Servomotoren

AKM™-Servomotoren werden mit über einer Million Standardkonfigurationen angeboten sowie der Möglichkeit, gemeinsam mit dem Kunden Änderungen vorzunehmen, um allen Anforderungen gerecht zu werden.

Mehr über AKM Servomotoren >>
KBM Medium

Motoren der KBM-Serie

Motoren der KBM™-Serie machen Getriebe und Antriebskomponenten überflüssig und bieten somit Antrieb, wie er präziser nicht sein kann.

Mehr über Motoren der KBM-Serie >>
CDDR image medium

Cartridge DDR

Die Cartridge Direct Drive Rotary™ (DDR)-Motoren von Kollmorgen vereinen die platzsparenden Eigenschaften und die Leistungsfähigkeit eines gehäuselosen Motors mit der einfachen Montage eines Gehäusemotors.

Mehr über Cartridge DDR >>