Kontaktieren Sie uns

Bitte kontaktieren Sie uns für Fragen und Verkaufsinformationen. Mehr erfahren >>

Medizinische Bildgebungssysteme von Kollmorgen

Bildgebende Systeme

Computertomographen, Kernspintomographen und andere bildgebende Systeme erfordern höchste Antriebspräzision. Jede Ungenauigkeit kann zu verschwommenen Bildern oder Fehldarstellungen führen, die die Interpretation erschweren. Das Verfahren muss daraufhin möglicherweise wiederholt werden, was Ressourcen in Anspruch nimmt und den Patienten zusätzlicher Bestrahlung aussetzt. Schlimmstenfalls kann dadurch auch eine potenziell lebensrettende Diagnose ausbleiben. 

Kein Spielraum für Fehler 

CT und MRT erfordern präzise Antriebskontrolle für sehr hohe Trägheitslasten bei sehr hoher Geschwindigkeit, und dies insbesondere in Anbetracht der heutigen Multidetektorreihen-Tomographen. Beispielsweise kann ein Computertomograph mit 320 Scheiben und Rotationszeiten im Sekundenbereich ein detailliertes 3D-Modell des Herzens in nur wenigen Sekunden erstellen. Dabei werden EKG-Daten einbezogen, um die Bilder nur während der Ruhephasen zwischen den Herzschlägen aufzunehmen. Bei so vielen gleichzeitigen Vorgängen bleibt kein Spielraum für mechanische Fehler. 

 

Höhere Auflösung bei schnellerem Scan 

Mikrometer und Millisekunden entscheiden darüber, ob das Ergebnis eine genaue Diagnose oder ein unbrauchbares Bild ist. Deshalb befinden sich in den technisch fortschrittlichsten CT-Scannern Servomotoren, Antriebe und Steuerungen von Kollmorgen. Zusammen sorgen sie für eine optimale Beschleunigung und Präzision sowie ein optimales Drehmoment. Dabei wird eine Drehzahlwelligkeit von unter 0,1 Prozent erzielt und ein extrem hohes Trägheitsmoment überwunden, um Bilder mit der größtmöglichen Genauigkeit und Detaildarstellung zu erzielen. 

 

Gemeinsames Engineering und Support für bessere Scanner 

Bei OEM-Herstellern bildgebender Maschinen mit einem eigenen Antriebsingenieur-Team kann Kollmorgen als Antriebs-Consultant und Komponentenanbieter fungieren. OEM-Herstellern auf der Suche nach elektromechanischen Komplettlösungen können wir voll integrierte Antriebssysteme anbieten, die auf individuelle Anforderungen zugeschnitten sind. Für welche Lösung Sie sich auch entscheiden, Sie arbeiten mit den erfahrensten Antriebsspezialisten der Branche zusammen, die Ihnen ein weltweites Liefer-, Support- und Ingenieurnetzwerk vorhalten. Somit können Sie garantiert auf alle benötigten Komponenten, Dienste und alles Fachwissen zugreifen und Sie profitieren gleichzeitig von extrem kurzen Vorlaufzeiten bei größtem Nutzen.