Skip to main content

Für das Formen, Füllen und Versiegeln einer einfachen Verpackung sind komplexe Bewegungen erforderlich. Die Bewegungen von Netzen, Schneckendosierern, Siegelbacken und Schneidwerkzeugen müssen perfekt koordiniert sein und in möglichst hoher Geschwindigkeit ablaufen, da bei Antriebssteuerungssystemen selbst Sekundenbruchteile einen großen Unterschied im Gesamtdurchsatz bedeuten können. Maschinen müssen sich leicht und in kurzer Umrüstzeit an unterschiedliche Folienarten, Beutelformen und -größen, Grafiken und Produkte anpassen lassen. Und die Wartung muss einwandfreien Hygienestandards genügen.

Höhere Geschwindigkeit und Flexibilität von Maschinen

Alle Folien, Beutel und Füllmaterialien. Kollmorgen ermöglicht die vollständige Koordinierung und Steuerung von Achsen sämtlicher Systeme von mehrköpfigen Schneckendosierern über volumetrische Schalenfüllanlagen bis hin zu komplexen Kombisystemen, die vor- und nachgelagerte Funktionen übernehmen.

Unsere Cartridge DDR®-Motoren verbinden die Leistungsvorteile von gehäuselosen Direktantriebsmotoren für eine präzise Regelung mit der schnellen und einfachen Installation von Gehäusemotoren. Und unsere 2G-Antriebssysteme der nächsten Generation ermöglichen durch die branchenweit schnellsten Servoregelkreise eine mikrosekundengenaue Ausrichtung, wobei die perfekte Abstimmung von Antrieben und Motoren für optimale Leistung, Drehmomente und Reaktionsfähigkeit sorgt.

Höhere Geschwindigkeit und Flexibilität von Maschinen

Durchsatzoptimierung

Durchsatzoptimierung

Höherer Durchsatz bedeutet höhere Rentabilität. Mit unserer großen Auswahl an standardisierten und leicht zu modifizierenden Produkten – konzipiert für ein reibungsloses Zusammenspiel und optimale Leistung – können OEMs Maschinen entwickeln, die bei gleichbleibender oder sogar höherer Produktqualität den Durchsatz steigern. Dank der präzisen und leicht zu programmierenden Servosteuerung können sie eine äußerst flexible Plattform entwickeln, die den sich ändernden Anforderungen der einzelnen Kunden gerecht wird.

Schnelle Reinigung, lange Lebensdauer

Die Strahlreinigungszyklen können zum Ausfall von herkömmlichen Motoren führen, wenn durch den Druckunterschied, der durch das Schwanken zwischen Betriebs- und Umgebungstemperatur entsteht, Verunreinigungen durch die Dichtungen gesaugt werden. Der Schutz von Motoren während des Reinigungsprozesses ist entscheidend für die Maximierung der Betriebszeit.

Unsere AKMH-Motoren aus 316L-Edelstahl können in nur drei Minuten gründlich per Strahlreinigung gesäubert werden. Es gibt keine Nahtstellen, Ecken oder externe Hardware, in denen sich Feuchtigkeit oder Krankheitserreger festsetzen können. Und das patentierte Design unserer lüftungsfähigen Kabel sorgt für einen fortlaufenden Druckausgleich, um ein Eindringen von Wasser und Verunreinigungen zu verhindern. Unser AKD2G-Antrieb verfügt über antriebsresidente SafeMotion™-Funktionen, die einen sicheren Betrieb von Förderbändern und anderen Komponenten der Produktionslinie während des Reinigungsvorgangs ermöglichen. Dadurch lassen sich bewegliche Teile schneller und gründlicher reinigen, während SafeMotion™ das Wartungspersonal vor Gefahr schützt.

Die besten Produkte zum Formen/Füllen/Versiegeln

Kollmorgen AKD PDMM Programmierbarer Servoverstärker_m

AKD® PDMM Servoverstärker >

AKD PDMM® kombiniert eine AKD-Servoachse und ein PCMM EtherCAT Master-Steuergerät, das bis zu 31+ zusätzliche AKD-Achsen unterstützt.

  • Volle KAS-Automatisierungsmöglichkeiten unter Einsatz der Soft-SPS-Programmiersprache laut Industrienorm IEC61131-3
  • Integrierte Steuerung für mehrfache Servoachsen, vollständige E/A und MMS-Schnittstelle
Kollmorgen AKD Servoverstärker

AKD Servoverstärker >

Die AKD®-Baureihe ist ein bewährtes Produkt, das die größte installierte Kundenbasis unterstützt und Folgendes bietet:

  • Herausragende Antriebsregelungskreise
  • Umfassende Unterstützung für Motorfeedback und Servoverstärker-Feldbus, einschließlich EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet RT usw.
  • Plug-and-Play-kompatibel mit Kollmorgen-Motoren
  • WorkBench-Benutzeroberfläche für Bedienkomfort und einen hohen Nutzwert
Kollmorgen AKD-NC Dezentrale Servoregler

AKD-N Dezentraler Servoverstärker >

Die dezentralisierten AKD-N Servoantriebe reduzieren den Schaltschrankplatz und ermöglichen somit eine intelligentere Maschinenautomatisierung mit 80 % weniger Verkabelungsaufwand. Typische Anwendungen für AKD-N sind Verpackungsmaschinen und Produktionsmaschinen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

  • IP67-Antriebe mit Installationsmöglichkeit in der Maschine außerhalb des Bedienfelds
  • Weniger Verkabelungsaufwand, da DC und Netzwerk, Stromversorgung, E/A-Ebene sowie Sicherheit (STO) in einer Leitung verlaufen
  • Mehr Flexibilität im Maschinendesign, da die Maschine in Cold-Plate-Technik montiert werden kann
AKM-Baureihe

AKM Baureihe >

Die bürstenlosen AKM-Synchronservomotoren mit Permanentmagneten bieten eine unübertroffene Auswahl und Flexibilität für Ingenieure und Maschinenbauer.
Kollmorgen CDDR Rotatorische Direktantriebe

CARTRIDGE DDR® Direktantriebe >

Mit den Torque Motoren der Baureihe CARTRIDGE DDR läutet Kollmorgen eine neue Generation rotativer Direktantriebe ein. Sein besonderes elektromagnetisches Design steigert die Drehmomentdichte um bis zu 50 Prozent im Vergleich zu konventionellen Servomotoren vergleichbarer Baugröße. Der Torque Motor empfiehlt sich vor allem für Applikationen in der Druckindustrie und Verpackungsindustrie.

Kollmorgen Schrittantriebe

Schrittantriebe >

Schrittantriebe für Wechsel- und Gleichstromanwendungen eignen sich ideal für leistungsfähige Indexierungsaufgaben. Sie ermöglichen Mikroschrittauflösungen von bis zu 50.000 Schritten pro Umdrehung und kommen ohne Rückführungssysteme aus.
CDDR_DDL Medium

Motoren mit linearen und rotatorischen Direktantrieben >

Kollmorgen hat bei der Entwicklung von Direktantriebstechnologie Pionierarbeit geleistet und bietet heute das branchenweit breitgefächertste Angebot an Direktantriebsmotoren.