Skip to main content

Was ist Kollmorgen Motioneering?

Stellen Sie sich bei der Wahl eines Servos auch folgende Fragen?

  1. Wie wähle ich geeignete Linearmotor-Anwendungen aus?
  2. Ist meine Auswahlmarge sicher und zuverlässig?
  3. Wie wähle ich einen Motor entsprechend dem Verlauf der S-Kurve aus?
  4. Wie wähle ich ein Servosystem aus, wenn die Anlagengeschwindigkeit um 30 % erhöht wird?

Kein Problem! Unsere Servo-Auswahlsoftware hilft Ihnen dabei, genau das Produkt auszuwählen, das Ihren Anforderungen entspricht. Dank unserer umfassenden Produktbibliothek, der automatischen und intelligenten Bedienung sowie der ausführlichen Datenanalyse treffen Sie immer die richtige Wahl - einfach und effizient. Zudem können Sie Berichte auf Knopfdruck speichern oder drucken und 3D-Modelle so bequem und schnell herunterladen wie noch nie.

Registrieren Sie sich und nutzen Sie Motioneering

MOTIONEERING Mechanik-Projekte

Mechanik-Projekte

  • Gewindestange, Zahnstange und Förderband
  • Zwei gegeneinander gepresste Walzen, Riemenscheibe
  • Drehend, linear
  • Elektrozylinder
  • Direkte Dateneingabe

 

MOTIONEERING Projektdefinitionen

Projektdefinitionen

  • Farbliche Kennzeichnung von Komponenten
  • Evaluieren der Spezifikationen für Systemkomponenten
  • Speichern, drucken oder erstellen Sie einen Applikationsbericht im PDF-Format

Funktionen von Motioneering Online

  • Trägheitsrechner: Berechnen Sie die Trägheit unregelmäßiger Formen durch Addition und Subtraktion
  • Benutzerdefinierte Bewegungskurve: Fügen Sie einen ganzen Abschnitt hinzu oder kopieren Sie einen sich wiederholenden Abschnitt, und zeichnen Sie die S-förmige Kurve einfacher
  • Umgebungsfaktoren: Berücksichtigen Sie Ihre Umgebungstemperatur
  • Klassifizieren Sie das Projekt nach Projekteinheiten. Sie können die Einheiten einzeln einstellen oder die globale Einheit für die Einstellung verwenden
  • Großer Spannungsbereich 24Vdc-108Vdc, 120Vac-480Vac

Registrieren Sie sich und nutzen Sie Motioneering