Skip to main content

Servomotoren sind Elektromotoren, die eine präzise Steuerung der Winkelposition und Motorwelle sowie der Drehgeschwindigkeit und Beschleunigung ermöglichen. Servomotoren sind elektromechanische Systeme, die aus einem Elektromotor mit einem Positionssensor bestehen.

Die Produktfamilie der Servomotoren von Kollmorgen bietet Ihnen eine beispiellose Auswahl und Flexibilität, damit Sie den besten Servomotor für Ihre Anwendung aussuchen können. Die Kombination unserer Servomotoren mit unserem Sortiment an Plug-and-Play-Servoantrieben macht die Auswahl der richtigen Antriebsprodukte so einfach wie nie zuvor.

Standard-Servomotoren und Servoantriebe von Kollmorgen bieten das Beste aus zwei Welten – die präzise Spezifikation einer kundenspezifischen Lösung verbunden mit schnelleren Lieferzeiten und geringeren Kosten eines Standard-Katalogprodukts. Zur Umsetzung Ihrer einzigartigen Antriebsanwendungen arbeiten Sie mit unserem technischen Team zusammen, um eine individuelle Lösung für Ihr Maschinendesign zu finden. Unabhängig davon, ob es sich um ein Standard- oder Spezialprodukt handelt, wir können Sie jederzeit dabei unterstützen, die Antriebslösung zu finden, die genau Ihren Anforderungen entspricht.

Unsere Servomotoren sind auch für die anspruchsvollsten Betriebsumgebungen ausgelegt. Kollmorgen hat immer genau das Richtige für Sie, ob Sie einen Servomotor benötigen, der gründliche Abspülroutinen in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion standhält, der eine gute Leistungsfähigkeit zum Explosionsschutz in der Öl- und Gasindustrie bietet oder einen Betrieb unter extremen Temperaturbedingungen gewährleistet.

2G Motion System

2G Motion System >

Kollmorgen präsentiert die Antriebstechnik der nächsten Generation für anspruchsvollere Maschinen, die mehr Leistung und eine zuverlässigere Technik bieten. Das Kollmorgen 2G Motion System nutzt das vereinte Leistungspotenzial unserer AKM2G Servomotoren und der perfekt abgestimmten AKD2G Antriebe, die eine einzigartige Leistungsdichte und Steuerung bieten. Das Ergebnis ist ein deutlich höheres Drehmoment, ein verbessertes Ansprechverhalten und SafeMotion-Funktionen in einer kompakten Bauform, die eine einfache Installation bei umfassender Flexibilität bietet.

AKM2G Servomotor

AKM2G Servomotoren >

Der AKM2G ist die neueste Weiterentwicklung der AKM Motorfamilie. Sie bieten ein deutlich höheres Drehmoment bei gleicher Baugröße, wodurch OEMs erhebliche Leistungsverbesserungen erzielen können, ohne die Motorbefestigung zu verändern oder mehr Bauraum in der Maschine zu benötigen.

Kollmorgen Essentials Servomotoren

Kollmorgen Essentials Servomotoren >

Die Kollmorgen Essentials Servomotoren sind Teil unseres neuesten, umfassenden Bewegungssteuersystems. Sie sind in jeder Anwendung direkt einsatzbereit: einfach anschließen und loslegen.
AKM-Baureihe

AKM Baureihe >

Die bürstenlosen AKM-Synchronservomotoren mit Permanentmagneten bieten eine unübertroffene Auswahl und Flexibilität für Ingenieure und Maschinenbauer.
Kollmorgen AKMA-Servomotor

AKMA-Servomotoren >

Der leichte AKMA-Servomotor ist für raue Umgebungen wie die Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung konzipiert und zeichnet sich durch Leistung und Zuverlässigkeit aus.
AKMH-Edelstahlbaureihe

AKMH-Edelstahlbaureihe >

Die AKMH-Baureihe wurde für die härtesten Reinigungsverfahren entwickelt. Die Kombination aus der IP69K-Konstruktion des AKMH und den korrosionsbeständigen Materialien ergibt einen Servomotor, deren Lebensdauer der Ihrer Maschine entspricht.
AKM DC-Niederspannungsservomotor

AKM2G- und AKM-Niederspannungsservomotoren >

Die Niederspannungsservomotoren des Typs AKM und AKM2G wurden für anspruchsvolle, dynamische Hochleistungsanwendungen entwickelt, die eine Bus-Eingangsspannung von 24 bis 96 VDC erfordern.

Goldline® Servomotoren, Kollmorgen

Goldline® Servomotoren >

Die Goldline®-Serie von Kollmorgen bietet optimale Leistung für Anwendungen mit schneller Beschleunigung/Verzögerung, Lastanpassung oder großen Trägheitsdifferenzen. Diese Motoren sind für eine Netzspannung von 230 und 400/480 VAC erhältlich.…
EKM Servomotoren - Kollmorgen

EKM Servomotoren >

Diese optimierten Hochleistungsmotoren nach MilSpec 810E und mit Schutzart IP67 werden standardmäßig mit Edelstahlwelle und chemikalienbeständiger Lackierung geliefert. Sie eignen sich für den Einsatz in den anspruchsvollsten Umgebungen.

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr