top pick

AKMH Edelstahlservomotor

Mit den neuen AKMH Edelstahlmotoren erweitert Kollmorgen sein skaliertes Lösungsportfolio. Die Edelstahlmotoren in den Baugrößen zwei bis sechs sind in Schutzart bis IP69K auf maximale Hygiene ausgelegt. Damit kommen die kompakten Einheiten vor allem in Maschinenbereichen mit aseptischen Prozessen zum Einsatz. Kollmorgen ist es bei der neuen Reihe gelungen, die bei Edelstahlmotoren konstruktiv bedingten Einschränkungen in der Drehmomentdichte auf unter 20 Prozent im Vergleich zu Standardservomotoren zu bringen. 

5 Solutions for Hygienic Environment

Kontakt
Kontaktieren Sie uns
+49 2102 9394 0

Kompatible Produkte

  • AKD® Servoverstärker
    AKD® Servoverstärker

    Advanced Kollmorgen Drives™ (AKD) - Entwickelt mit einem Höchstmaß an Vielseitigkeit, Komm... Mehr erfahren >>

  • AKD® PDMM Servoverstärker
    AKD® PDMM Servoverstärker

    Stellen Sie Maschinen einfacher und schneller mit der im Servoverstärker integrierten voll... Mehr erfahren >>

  • AKD-N Dezentraler Servoverstärker
    AKD-N Dezentraler Servoverstärker

    Mit dem dezentralen Servoregler AKD-N machen wir die Schaltschränke kleiner und sorgen gle... Mehr erfahren >>

Höhere Produktivität durch kürzere Reinigungszeiten
  • Ideal für Maschinen mit offenem Design
  • Keine aufwändigen Schutzvorrichtungen, keine schwer erreichbaren Schmutzecken
  • Schnelle und einfache, dennoch sichere Reinigung
Gemäß Hygienestandards EHEDG und 3A entwickelt
  • Schmiermittel, Dichtungen entsprechen den FDA-Standards.
  • Edelstahl-Rundgehäuse mit Rauheit <0,8 μm sowie die Ausführung aller Kanten mit Radien R1,5 verhindern Schmutzablagerungen
Hohe Betriebssicherheit
  • Ausführung in Schutzklasse IP69K: Sicher bei Hochdruckreinigung mit Wasserdrücken bis 100 bar.
  • Keine störanfälligen Steckverbindungen durch fest montiertes Kabel
  • Einkabeltechnik mit digitaler Rückführung (digitaler Resolver SFD oder Hiperface DSL)
Überragende Effizienz durch neuartiges Motordesign
  • Drehmoment-Derating unter 20% 
  • Hohe Drehzahlen bis 8000 min-1 bieten mehr Flexibilität bei Getriebeanbau und höhere Produktivität durch höhere Ausgangsdrehzahl bei gleichem Drehmoment
  • AKMH2 ist der kompakteste Edelstahlmotor auf dem Markt
19 Baugrößen zur optimalen Auslegung des Antriebs
  • 5 Größen mit jeweils 4 Rotorlängen und Wicklungsoptionen zu optimalen Anpassung an den Servoverstärker
  • Zwei Gehäusebauformen für Front- oder Flanschmontage
Optionen
  • Rückführung digitaler Resolver SFD oder Hiperface DSL
  • Option Bremse
  • Option Belüftungsventil
  • Kabellänge 1 m bis 15 m
  Rated Power
(kW) Range
Continuous
Torque Range
(Nm)
Peak Torque
Range
Max Speed Motor
Diameter
(mm)
AKMH2 0.18 - 0.52 .4 - 1.4 1.6 - 5.5 8000 72.5
AKMH3 0.35 - 0.72 1.1 - 2.5 4 - 10.5 8000 85
AKMH4 0.6 - 1.0 1.7 - 5 6 - 20 6000 114
AKMH5 0.77 - 2.2 4 - 12 13 - 45 6000 132
AKMH6 2.1 - 5.5 10.4 - 21 35 - 79 6000 186

Summary of 19 available AKMH sizes. 

TypTitelGrößeDatum 

Broschüre

Kollmorgen AKMH Servomotor Flyer DEKollmorgen AKMH Servomotor Flyer DE839.1 KB02.10.2015Email

Katalog

Kollmorgen AKMH Selection Guide DEKollmorgen AKMH Selection Guide DE3.5 MB02.10.2015Email
Kollmorgen Automationslösungen KatalogKollmorgen Automationslösungen Katalog48 B12.02.2016Email
TypTitelGrößeDatum 

3D Modelle

3D-Modelle3D-Modelle Email

Welcome to the new Kollmorgen interactive 3D Modeling site. To access our 3D models, start by selecting the frame size (AKMH2 through AKMH6). Then configure your model by selecting stack length, mounting style, feedback device, connectors, and brake options. Click on the generate preview button and your model will appear. Move to the CAD Download tab to access your model in a wide variety of CAD software types and versions. You can even download a quick pdf of the model you selected for quick reference.