Synchronmotoren einfach abwaschen: Washdown/Washdown Food statt teurem Edelstahl

Preiswerte Alternative zum Synchronmotor aus Edelstahl: Dank einer speziell entwickelten Hygiene-Beschichtung reduziert sich der Einsatz dieses teuren Werkstoffes bei den Washdown-Synchronmotoren von Kollmorgen lediglich auf die Welle. Alle weiteren Oberflächen der Synchronmotoren sind mit einer hocheffektiven Zweikomponentenbeschichtung überzogen. Die spezielle Washdown Food Beschichtung erfüllt die Anforderungen gemäß 21 CFR 175.300 der US FDA Regulations. Im Zusammenspiel mit Dichtungen nach Schutzart IP67 profitieren Maschinenbauer beim Synchronmotor von den Kostenvorteilen, die diese Innovation in der Praxis mit sich bringt. Speziell für den Bereich Food interessant: Die Synchron-Servomotoren gibt es auch mit entsprechend zertifizierten Beschichtungen und Schmierstoffen in Kombination mit Anschlüssen aus Edelstahl. Keine Keime und Korrosion: Typische Einsatzgebiete dieser Saubermänner aus der bewährten AKM-Serie sind Applikationen in der Lebensmittel-, Getränke- und Verpackungsindustrie, die strengen hygienischen Vorschriften unterliegen.

5 Solutions for Hygienic Environment

Kontakt
Kontaktieren Sie uns
+49 2102 9394 0

Kompatible Produkte

  • AKD® Servoverstärker
    AKD® Servoverstärker

    Advanced Kollmorgen Drives™ (AKD) - Entwickelt mit einem Höchstmaß an Vielseitigkeit, Komm... Mehr erfahren >>

  • S700 Servoverstärker
    S700 Servoverstärker

    Wachsende Ansprüche an Sicherheit, Produktivität und Zuverlässigkeit sind die aktuellen He... Mehr erfahren >>

  • Kollmorgen Automation Suite™
    Kollmorgen Automation Suite™

    Unsere erstklassige Automation Suite beinhaltet die gesamte Software und Hardware, die Sie... Mehr erfahren >>

Merkmale der AKM™ Washdown Servomotoren 

  • Hoher Reinhaltungsgrad
  • Es ist keine zusätzliche Abdeckung oder spezielle Schutzvorkehrung für das Motorengehäuse erforderlich
  • Einsatz des teueren Edelstahls reduziert sich auf Welle, Schrauben und Steckeranschlüsse
  • Steigerung der Motoren-Lebensdauer
  • Die Lösung bietet die Möglichkeit, für eine Vielzahl der Anwendungen auf den Einsatz von Motorgehäusen aus Edelstahl zu verzichten.
  • Auch mit Bremse erhältlich

 

Merkmale der AKM™ Washdown Food Servomotoren 

  • Erlaubt den Kontakt mit Lebensmitteln
  • FDA-konforme Beschichtung
  • FDA-zugelassene Lagerschmierung
  • Die Beschichtung ist resistent gegen aggressive Reinigungsmittel

 

 Baugröße

AKM2

AKM3

AKM4

AKM5

AKM6

 Baulänge

1,2,3,4

1,2,3

1,2,3,4

1,2,3,4

2,3,4,5

Wicklung

C,D,E,
F,G

C,D,E,H

C,E,G,
H,J,K

E,G,K,
L,M,N

G,K,L,
M,N,P

Max BUS (VDC)

640

640

640

640

640

Max Stall Tc
Nm (lb-in)

1.4
(12.6)

2.88
(25.5)

6.0
(53.1)

14.1
(125)

25.0
(221)

Max Tp
Nm (lb-in)

4.82
(42.7)

10.22
(90.5)

20.4
(181)

38.4
(340)

65.2
(577)

Max Rated N

8000

7000

6000

6000

6000

Max Rated Power
@ Max BUS
kW (Hp)

.54
(.72)

1.19
(1.59)

1.73
(2.32)

3.87
(5.19)

6.16
(8.25)

Chemische Beständigkeit
(Ph)

2–12

2–12

2–12

2–12

2–12

 Schutzart

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

 Welle

Edelstahl

Edelstahl

Edelstahl

Edelstahl

Edelstahl

 Steckergehäuse

Edelstahl*

Edelstahl*

Edelstahl*

Edelstahl*

Edelstahl*

TypTitelGrößeDatum 

Broschüre

Kollmorgen AKM Washdown Food Getriebemotor Flyer DEKollmorgen AKM Washdown Food Getriebemotor Flyer DE571.9 KB02.10.2015Email

Katalog

Kollmorgen Automationslösungen KatalogKollmorgen Automationslösungen Katalog48 B12.02.2016Email