AKM Servomotoren
Die bürstenlosen AKM-Synchronservomotoren mit Permanentmagnet bieten eine unübertroffene Auswahl und Flexibilität. Ingenieure können aus einer breiten Palette an Standardprodukten den am besten für ihre Spezifikationen geeigneten Permanentmagnetmotor auswählen. Die leistungsstarken Synchronservomotoren der AKM-Baureihe, zu der mehr als 500.000 Standardmodelle zählen, sind in verschiedenen Befestigungs-, Anschluss-, Drehzahl- und Rückführungsvarianten sowie mit weiteren Optionen erhältlich.

AKM Synchronservomotoren
Die bürstenlosen AKM-Synchronservomotoren bieten hohe Leistungsdichte und Zuverlässigkeit, niedriges Rastmoment und eine große Auswahl an Optionen wie viele gängige Feedbacksysteme, Anschluss- und Montagevarianten. Die Baugrößen und -längen sind fein abgestuft. Wicklungsvarianten ermöglichen eine optimale Anpassung an die Anwendung.
Mehr über AKM Synchronservomotoren >>
Washdown Servomotoren
AKM™ Washdown Synchronservomotoren sind IP67 geschützt und geeignet für raue Umgebungsbedingungen. AKM™ Washdown Food Motoren erfüllen die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Beide Varianten basieren auf der vielfach bewährten AKM Technologie.
Mehr über Washdown Servomotoren >>