Kompaktere Maschinen, geringeren Energieverbrauch, bessere Ausnutzung und höhere Verfügbarkeit erreichen Sie durch die Verwendung der AKM-Motoren von Kollmorgen. Ingenieure und Maschinenbauer können aus einer breiten Palette an Standardprodukten den am besten für ihre Spezifikationen geeigneten Permanentmagnetmotor auswählen. Die leistungsstarken Synchron-Servomotoren der AKM-Baureihe, zu der mehr als 500.000 Standardmodelle zählen, sind in verschiedenen Befestigungs-, Anschluss-, Drehzahl- und Rückführungsvarianten sowie mit vielen weiteren Optionen erhältlich. Insgesamt stehen 28 Gehäuse- und Baulängenkombinationen zur Verfügung. Die AKM-Motoren ermöglichen einen gleichmäßigen Betrieb und hohe Beschleunigung. Die vielfältigen Wicklungsvarianten ermöglichen den Einsatz mit allen Standardversorgungsspannungen. AKM-Motoren mit Permanentmagneten sind weltweit verfügbar und für den Betrieb mit den leistungsstarken Antriebsreglern AKD, S300 und S700 bestens geeignet.
Advanced Kollmorgen Drives™ (AKD) - Entwickelt mit einem Höchstmaß an Vielseitigkeit, Komm... Mehr erfahren >>
Die digitalen Servoverstärker der S300-Baureihe sind kompakte und einfach zu bedienende Ve... Mehr erfahren >>
Das digitale Mehrachsensystem SERVOSTAR 400 ist vollständig software-kompatibel mit dem we... Mehr erfahren >>
Wachsende Ansprüche an Sicherheit, Produktivität und Zuverlässigkeit sind die aktuellen He... Mehr erfahren >>
Kollmorgen's 3D Onlinewerkzeug ermöglicht Ihnen 2D/3D Produktansichten zu erstellen und in fast allen gängigen Formaten herunterzuladen.
Kollmorgen's online Produktkonfigurator kann Ihnen bei der Auswahl unserer Produkte helfen.