ICH Eisenbehaftete Linearmotoren

Kraftvolle Präzision so weit wie Sie wollen

Produktivität steigern und Betriebskosten senken - mit den ICH Linearmotoren von Kollmorgen verbessern Sie die Gesamtanlageneffektivität erheblich. Streichen Sie die Kosten für Wartungsarbeiten aus Ihrer Kalkulation! Lineare Direktantriebe von Kollmorgen erhöhen den Durchsatz verglichen mit anderen Antriebssystemen bis zu 40% und ermöglichen durch die kompakte Bauweise kleinere, leichtere Maschinen mit hoher Energieeffizienz.

Kontakt
Kontaktieren Sie uns
+49 2102 9394 0
  • Wartungsfreie eisenbehaftete Linearmotoren mit hoher Kraftdichte
  • Direkte Kraftübertragung ohne mechanische Komponenten
  • Spezielles Motordesign sorgt für hohe Laufruhe
  • Vorschubkraft von 405 N bis 12726 N (Spitze) und 175 N bis 5341 N (Dauerbetrieb)
  • Isolationssystem bis 480VAC
  • Mechanisch kompatibel zu IC Linearmotoren
  • Optional digitale Hall-Effekt-Sensoren
  • Kompatibel mit allen Servoverstärkern sowie den Sicherheits- und Energiesparmodulen
  • Umfassende Entwicklungsunterstützung durch das Kollmorgen Support-Team
TypTitelGrößeDatum 

3D Modelle

3D Models3D Models Email