Skip to main content
 
Kollmorgen Assorted Motors

So gehen Sie vor:

Finden Sie mit unserem selbstständig nutzbaren Motorauswahl-Tool den richtigen Motor für Ihre Anwendung.

Weitere Informationen

 

Vom Wechselstrommotor in Standard-Servo-Ausführung bis zum gehäuselosen Elektromotor als echten Bausatz: Kollmorgen bietet eines der umfassendsten Angebote an Wechselstrommotoren auf dem Markt. In Kombination mit unseren Servoantrieben und Steuerungen können wir auch für anspruchsvollste Anwendungen die richtigen Lösungen anbieten. Kollmorgen unterstützt Maschinenbauer immer öfter dabei, im Rahmen eines Co-Engineerings schneller eine bessere Maschine zu bauen.

Beste Servomotoren für noch bessere Servoantriebe

Servomotoren >

Die bürstenlosen Synchronservomotoren von Kollmorgen bieten kompakte Abmessungen, höchste Energieeffizienz und Zuverlässigkeit durch hohe Leistungsdichte, fein gestufte Drehzahl- und Drehmomentbereiche und geringe Fertigungstoleranzen.
Gehäuselose Motoren von Kollmorgen

Gehäuselose Motoren >

Entdecken Sie die gehäuselose Motorenreihe von Kollmorgen, die für eine einfache Integration in Ihre Anwendung entwickelt wurde und Ihnen mehr Leistung und Effizienz sowie zuverlässige Antriebslösungen bietet.
CDDR_DDL Medium

Motoren mit linearen und rotatorischen Direktantrieben >

Kollmorgen hat bei der Entwicklung von Direktantriebstechnologie Pionierarbeit geleistet und bietet heute das branchenweit breitgefächertste Angebot an Direktantriebsmotoren.
Schrittmotor

Schrittmotoren >

Unsere wartungsfreien, bürstenlosen Hochleistungs-Schrittmotoren bieten eine präzise und äußerst kostengünstige Bewegungssteuerung.

AC Synchronmotoren >

Kollmorgen bietet mit der Pacific Scientific ST/SN-Serie und den Superior-Electric-Produkten zwei Marken von Wechselstrom-Synchronmotoren an. Die leistungsstarken Motoren sind in den NEMA-Baugrößen 23, 34, 42 und 66 erhältlich.…
Kollmorgen DC Torquemotor

DC Torque Bürstenmotoren >

Kollmorgens Produktreihe von DC-Bürstenmotoren bietet eine vielfältige Auswahl an Baugrößen und Ausführungen. 
Kollmorgen AKMH Servomotor

Motoren für die Lebensmittelindustrie >

Qualitätsnormen und gesetzliche Vorschriften stellen strenge hygienische Anforderungen an Geräte für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Fleisch- und Milchwirtschaft und die Pharma- und Kosmetikindustrie.
Explosionsgeschützt

Explosionsgeschützte Motoren und Motoren für explosionsgefährdete Bereiche >

Explosionsgeschützte Versionen von Motoren sind so konzipiert, dass sie das Explosionrisiko minimieren und interne  Explosionen eindämmen, ohne dass diese sich nach außen ausbreiten können.

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr