Programmierung von Antriebstechnik

 

Schnellere, präzisere Bewegungen können die Effizienz und Produktivität Ihrer Maschine steigern. Eine verbesserte Antriebssteuerung unterstützt neue, fortschrittliche Funktionen, die für höhere Bedienersicherheit und Zuverlässigkeit, verkürzte Umrüstzeiten und verringerten Wartungsaufwand sorgen und so die Maschinenleistung insgesamt erhöhen. Eine optimierte Antriebsprogrammierung macht sich auf Produktionsebene in Form höherer Produktivität, reduzierten Ausschusses und verbesserter Gesamtanlageneffektivität (GAE) bemerkbar.

Product image not available

Pipe Network™

Bei Integration in die Entwicklungsumgebung Kollmorgen Automation Suite™ bildet Pipe Network™ eine Grundstruktur für die grafische Programmierung mit vorab getesteten, per Drag & Drop verschiebbaren Antriebssteuerungsbausteinen, welche die Entwicklungszeit von Wochen auf Stunden verkürzen und gleichzeitig eine Steigerung des Maschinendurchsatzes um 25 Prozent oder mehr ermöglichen.

Mehr über Pipe Network™ >>
Product image not available

PLC Open

Für Kunden, die eine standardisierte Lösung mit Nutzung vorhandener Engineering-Ressourcen bevorzugen, beinhaltet die Kollmorgen Automation Suite™ die Methode PLCopen for Motion. Diese um IEC 61131-3 herum gruppierte Methode zur strukturierten Programmierung wird vielfach zur Entwicklung modularer Antriebsanwendungen verwendet, die sich durch hohe Interoperabilität und Skalierbarkeit auszeichnen.

Mehr über PLC Open >>