Kollmorgen Visualization Builder™
Kollmorgen Visualization Builder™ ist unser grafisches Tool für die Entwicklung der Software zur Gestaltung der Mensche-Maschine-Schnittstelle. Als integraler Bestandteil der Kollmorgen Automation Suite™ Entwicklungsumgebung ermöglicht Kollmorgen Visualization Builder™ die schnelle und einfach Erstellung eines MMI-Programms und dessen Übertragung an die Ziel-Hardware, sei es an einen Touchpanel-PAC oder ein freistehendes MMI-Panel.
Eigenschaften
- Auswahl der von Kollmorgen Visualization Builder zu verwendenden Anwendungsvariablen (Tags) – die Datei wird automatisch aus der SPS-Umgebung heraus erstellt und direkt in Ihr Kollmorgen MMI-Projekt eingebunden, um die Entwicklung zu vereinfachen und zu beschleunigen.
- Alternativ können Sie den Modbus TCP-Standard wählen und eine MMI Ihrer Wahl unter Verwendung eines Bit-basierten Protokolls für die Kommunikation zwischen Controller und MMI nutzen.
- Programmierung eines PAC mit integriertem Display mit Kollmorgen Visualization Builder™ und Verwendung von Kollmorgen Visualizer RT als Laufzeit-Komponente im PAC
- Programmierung Ihrer MMI in der vollständig integrierten grafischen Entwicklungsumgebung der Kollmorgen Automation Suite™
- Navigation mit mehreren Fenster für vollständige Übersicht und Kontrolle über das gesamte MMI-Projekt
- Einfache Erstellung von Trendanzeigen, Prozessrezepten, Protokollen zur Alarmhandhabung usw.
- Multipler Text mit Wechsel der Steuerung auf Basis des Eingangswerts
- Support für Funktionstasten
- Integrierte Sicherheit
Media & Downloads
| Title | Release | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|---|
| AKI Panel Converting KVB Projects for Panel Models for KVB 2.0 |
2.0
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKI%20Panel%20Converting%20KVB%20Projects%20for%20Panel%20Models%20for%20KVB%202.10.pdf |
| Kollmorgen Visualization Builder IDE |
2.43
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/KVB_2.40_SP3.exe__0.zip |
| Kollmorgen Visualization Builder Runtime |
2.43
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Visualizer%20RT%202.40%20SP3%20%282.43.17.0%29.exe_.zip |
| KVB 2.40 SP3 Sample Project for AKI2G Panel and AKD BASIC |
2.43
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/KVB_Sample_AKD_Basic_240SP3_0.zip |
| KVB 2.40 SP3 Sample Project for AKI2G Panel and AKD Motion Tasking |
2.43
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/KVB_Sample_AKD_240SP3_0.zip |
| KVB 2.40 SP3 Sample Project for AKI2G Panel and AKD2G Motion Tasking |
2.43
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/KVB_Sample_AKD2G_240SP3_0.zip |
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.