Thermoelement-Eingänge

 

 

Thermoelement-Eingänge bieten die Wahl zwischen zwei und vier Klemmen zum direkten Anschluss an Thermoelemente. Sie ermöglichen die freie Wahl der Temperatur mit linearem Ansprechverhalten über den gesamten Temperaturbereich.

KAS 2Ch Thermoocouple Medium

2-Kanal-Thermoelement-Eingang

Diese analoge Eingangsklemme erlaubt den direkten Anschluss von zwei Thermoelementen.

Mehr über 2-Kanal-Thermoelement-Eingang >>
KAS 4Ch Thermocouple Medium

4-Kanal-Thermoelement-Eingang

Diese analoge Eingangsklemme erlaubt den direkten Anschluss von vier Thermoelementen.

Mehr über 4-Kanal-Thermoelement-Eingang >>