8-Kanal-Digitaleingänge
Erhältlich: 8-Kanal-Digitaleingangsklemme, 24 VDC, Filter 3,0 ms, 1-Kabel-System und 8-Kanal-Hochgeschwindigkeits-Digitaleingangsklemme 24 VDC, Filter 10 μs, 1-Kabel-System.
Spezifikationen

| Technische Daten | AKT2G-DN-008-000 | AKT2G-DNH-008-000 |
|---|---|---|
| Anzahl der Eingänge | 8 | |
| Anzahl simultan steuerbarer Eingänge, abhängig von der Umgebungstemperatur | 8 (-25 °C bis +55 °C) 4 (> +55 °C ) (in horizontaler Installationsposition ausgerichtet) |
|
| Nennspannung der Eingänge | 24 VDC (-15 %/+20 %) | |
| Signalspannung „0“ | -3 V bis 5 V (EN 61131-2, Typ 1/3) | |
| Signalspannung „1“ | 11 V bis 30 V (EN 61131-2, Typ 1/3) | |
| Eingangsfilter | 3 ms |
10 µs typ. (10 bis 50 µs) |
| Eingangsstrom | Typisch 3 mA (EN 61131-2, Typ 1/3) | |
| Stromverbrauch über Stromkontakte | typ. 2 mA + Last | |
| Stromverbrauch über E-bus | typ. 90 mA | |
| Elektrische Isolierung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | |
| Bitbreite im Prozess-Image | 8 Eingangsbits | |
| Konfiguration | Keine Adresseneinstellung, Konfiguration über TwinCAT System Manager | |
| Gewicht | ca. 55 g | |
| Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25 °C bis +60 °C (erweiterter Temperaturbereich, in horizontaler Installationsposition ausgerichtet) -25 °C bis +45 °C (alle anderen Installationsposition) |
|
| Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei der Lagerung | -40 °C bis +85 °C | |
| Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, nicht kondensierend | |
| Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (ausgerichtete Breite: 12 mm) | |
| Montage | auf 35 mm Montageschiene gemäß EN 60715 | |
| Vibration/Stoßfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27, siehe auch Installationsanleitung für Klemmen mit gesteigerter mechanischer Belastbarkeit | |
| EMV-Störfestigkeit Burst/ESD | konform mit EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
| Schutzgrad | IP20 | |
| Installationsposition | Siehe Hinweis Beschränkungen der Installationsposition und dem Betriebstemperaturbereich | |
| Zulassung | CE, cULus, ATEX, IECEx |
CE, cULus, ATEX |
Media & Downloads
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Diese Dateien decken die Standardproduktfamilie ab. Umweltdeklarationen für kundenspezifische Produkte, d.h. Artikelnummern mit einem "S" oder "X" finden Sie in unserer Suche unter dem Stichwort Umweltvorschriften.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Bremschopper-Klemme
Die EtherCAT-Klemme AKT2G-BRC-000-000 enthält Hochleistungskondensatoren zur Stabilisierung der Versorgungsspannung.
Schrittmotorklemme, 50 V DC, 5 A, Vektorregelung
Die EtherCAT-Klemme AKT2G-SM-L50-000 ist für den direkten Anschluss von Schrittmotoren im mittleren Leistungsbereich vorgesehen.
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.