Buskoppler und Spezialmodule

Product image not available

EtherCAT-Buskoppler

 

Der EtherCAT®-Buskoppler verbindet das Echtzeit-Ethernet-System mit den modular erweiterbaren, elektronischen Klemmenblöcken. Eine komplette Einheit besteht aus einem Buskoppler, einem Satz Busklemmen und einer Endklemme.

Mehr über EtherCAT-Buskoppler >>
KAS Bus End Terminal Medium

Busendklemme

 

Die Standard-Busendklemme ist für den Datenaustausch zwischen Buskoppler und Busklemmen erforderlich.

Mehr über Busendklemme >>
KAS Standard-Fused Medium

Standardeinspeiseklemmen und Einspeiseklemmen mit Sicherung

 

Diese Einspeiseklemmen ermöglichen die Einrichtung unterschiedlicher Potenzialgruppen mit der Standardspannung 24 VDC.

Mehr über Standardeinspeiseklemmen und Einspeiseklemmen mit Sicherung >>
KAS Isolation-Separation Terminal Medium

Trennklemme

 

Die Trennklemme unterbricht die Power-Kontakte innerhalb eines Busklemmenblocks und ermöglicht so den Betrieb mit verschiedenen Spannungen auf beiden Seiten der getrennten Power-Kontakte.

Mehr über Trennklemme >>
KAS Profibus Coupler medium

PROFIBUS-Koppler

 

Dieser Koppler verbindet das PROFIBUS-System mit den Klemmenblöcken für bis zu 64 digitale Ein-/Ausgangsklemmen.

Mehr über PROFIBUS-Koppler >>