Analogausgang

 

Kollmorgen bietet 4- und 8-Kanal-Analogausgänge mit wahlweiser Signalgebung von 0 bis 20mA oder 0 bis 10 V sowie einen 2-Kanal-Analogausgang für 4 bis 20 mA.

KAS analog output 020mA Medium

4/8-Kanal-Analogausgang, 0-20 mA

 

Diese 4/8-Kanal-Analogausgangsklemmen erzeugen Signale im Bereich von 0 bis 20 mA.

Mehr über 4/8-Kanal-Analogausgang, 0-20 mA >>
KAS analog output 010 VDC Medium

4/8-Kanal-Analogausgang, 0-10 VDC

 

Diese 4/8-Kanal-Analogausgangsklemmen erzeugen Signale im Bereich von 0 bis 10 VDC. Der galvanisch getrennte Strom wird mit einer Auflösung von 12 Bit zur Prozessebene gespeist.

Mehr über 4/8-Kanal-Analogausgang, 0-10 VDC >>
KAS Analog output 2 Ch medium

2-Kanal-Analogausgangsklemme, 4-20 mA

Die 2-Kanal-Klemme erzeugt analoge Ausgangssignale im Bereich von 0 bis 20 mA.

Mehr über 2-Kanal-Analogausgangsklemme, 4-20 mA >>