Feldbussysteme: Welcher Feldbus ist Ihrer?

Die Frage nach dem richtigen Feldbus ist wahrscheinlich so alt, wie die Automatisierung selbst. Einerseits geben die Anwendungen und vor allem die Branchen beim Feldbus den Ton an, andererseits herrschen auf dem Globus auch noch kontinental unterschiedliche Systemgeschmäcker, welche Feldbusse sich am besten mit den präferierten Steuerungen verstehen. Auf diese Praxis haben wir uns eingestellt, um unseren Kunden auch in puncto Feldbussysteme ein Antriebs- und Automatisierungslösung aus einer Hand zu bieten. Hierzu zählen unter anderem E/A-Geräte, Koppler, Relais weitere Kommunikationstechnik für den herrschenden Feldbus.

KAS analog input 4-8 Ch Medium

Dezentrale Feldbus Geräte

Kollmorgen hat die dezentralen E/A-Geräte und Koppler für die Echtzeit-Ethernet-Kommunikation mit EtherCAT optimiert. Dabei werden innerhalb der Entwicklungsumgebung Kollmorgen Automation Suite™ die vorhandenen Konfigurationen automatisch erkannt und in die Konfiguration integriert.

Mehr über Dezentrale Feldbus Geräte >>