Kollmorgen Automation Suite™ MMI

Ganz gleich, ob Sie eine einfache Bedienerschnittstelle oder eine komplexe Steuerungsumgebung für eine Maschine mit mehreren Eingabepunkten benötigen – die Kollmorgen Automation Suite™ beinhaltet programmierfreundliche MMI-Panels mit Display und Eingangsoptionen für praktisch jeden Bedarf.

Kontaktieren Sie uns
+49 2102 9394 0

 

  • Robuste Touchscreen-MMIs in Aluminium-Rahmen mit schützender Pulverlackierung in Stahlgrau und einem Gehäuse in ansprechendem, zeitlosem Look
  • Vierfarbiger Foliendruck zur Verstärkung der Tiefenwirkung des Bedienterminals
  • Gehäusefront in Schutzart IP66 – selbst bei Hochdruckwäsche wasserdicht
  • Hochauflösende TFT-LCD-Displays für gute Ablesbarkeit aus allen Betrachtungswinkeln auch bei ungünstiger Beleuchtung
  • 3,5" Touchscreen MMI – 320 x 240 Pixel
  • 5,7" Touchscreen MMI – 320 x 240 Pixel
  • 10,4" Touchscreen MMI – 800 x 600 Pixel
  • 15,1" Touchscreen MMI – 1024 x 768 Pixel

 

3.5" Touchscreen

 

5.7" Touchscreen

 

10.4" Touchscreen

 

15.1" Touchscreen