Unsere leistungsstarken Box-Controller bieten die Möglichkeit zur Trennung Ihrer MMI-Anzeige von der Controller-Einheit. Mit zahlreichen CPU- und Speicheroptionen sowie einem zuverlässigen Flash-Laufwerk zur Speicherung der vorinstallierten Software und Ihrer Anwendungsprogramme sind diese Controller umfassend für eine direkte Inbetriebnahme ausgestattet und tragen dazu bei, Markteinführungszeiten zu verkürzen.
Elektrische und mechanischeSpezifikationen
AKC-SPS-C1-224-00N-00-000
AKC-SPS-D2-224-00N-00-000
AKC-RMC-D2-224-00N-00-000
Befestigung
Wandmontage, Tischmontage
Rackmontage
Bedienfeldschalter
Einschalten
CPU
Intel® Celeron® 1,2 GHz
Intel® Dual Core 2,26 GHz
DRAM
2 GB
NVRAM
128 K
Interne Speicher
4 GB
E/A-Standard
2x USB 2.0, 2-4x RS232, 1x LPT, 2x PS/2
Ethernet
1x LAN 10/100, 1x LAN 10/100/1000
Erweiterungssteckplätze
2x PCI, optional PCMCIA
Spannungsversorgung
24 VDC
Kühlung
Lüfterlose Kühlung
Zertifizierungen
CE, FCC A, cULus
Stoßbeständigkeit IEC60068-2-27
Betrieb: 15 G, Dauer: 11 ms; Lagerung: 30 G, Dauer: 11 ms
Temperatur/Luftfeuchtigkeit
Betrieb: 0 °C bis +50 °C/20 bis 85 % nicht kondensierendLagerung: -20 °C bis +60°C/5 bis 95 % nicht kondensierend
Betriebssystem
WINDOWS XP (Embedded)
Mittlere Ausfallzeit (MTBF)
> 40.000 h
RoHS-Konformität
Ja