Unser Enhanced Performance Panel Programmable Automation Controller mit verbesserter Leistung (Panel PAC) bietet Rechnerleistung im mittleren Leistungssegment und gewährleistet höchste Prozessorleistung mit Intel Celeron-Prozessortechnologie. Die Controller sind wahlweise mit integriertem 10"- oder 15"-Display erhältlich. Unser Hochleistungs-Panel PAC bietet Rechnerleistung im oberen Leistungssegment mit Prozessortechnologie bis hin zur Intel Core 2 Duo-Serie und ist wahlweise mit integriertem 15"- oder 17"-Display erhältlich.
Elektrische und mechanischeSpezifikationen
AKC-PNC-C1-224-10N-00-000
AKC-PNC-C1-224-15N-00-000
Display
10,0" TFT
15,0" TFT
Auflösung
800 × 600
1024 × 768
Helligkeit
350 cd/m²
250 cd/m²
Touchscreen
Analog resistiv
Gewicht
ca. 7,9 kg
ca. 8,9 kg
Abmessungen (H×B×T)
312 × 380 × 163 mm
354 × 450 × 163 mm
Prozessor
Intel® Celeron® M CPU 722 1,2 GHz
RAM
2G RAM
NVRAM
128 k
Compact Flash-Speicher
2G CF
E/A-Standard
5x USB (1x Vorderseite; 4x Rückseite), 1x LAN 10/100, 1x LAN 100/1000, 2x RS232, 1x DVI-I
Freie Steckplätze
2x PCI
Interne Speicher
Optional 1x Compact Flash-Speicher, 2x SATA-Festplatte
Spannungsversorgung
24 VDC
Kühlung
Lüfterlos
EMV
US:FCC47 CFR PART15; Klasse A,CE:EN61000-6-2; EN55022/A (CISPR22)
Zertifizierungen
CE, FCC, cULus
Schutzart
IP65 vorne (NEMA 250 Typ 12 und 13)
Einsatzhöhe
Betrieb: 3048 mLagerung: 4622 m
Stoßfestigkeit DIN EN 60068-2-27
Betrieb: 15 G, Dauer: 11 ms Lagerung: 30 G, Dauer: 11 ms (Halbsinus)
Schwingungsfestigkeit DIN EN 60068-2-6
Betrieb: 10-500 Hz: 1 G/3 AchsenLagerung: 10-500 Hz: 2 G/3 Achsen
Temperatur/Luftfeuchtigkeit
Betrieb: 0 °C bis +50 °C/20 bis 85 % nicht kondensierend Lagerung: -20 °C bis +60 °C/5 bis 95 % nicht kondensierend
Mittlere Ausfallzeit (MTBF)
> 40.000 h (ohne Hintergrundbeleuchtung)
Verifiziertes Betriebssystem
Windows XPe
RoHS-Konformität
Ja
AKC-PNC-D1-224-15N-00-000
AKC-PNC-D1-224-17N-00-000
17,0" TFT
ca. 10,8 kg
399 × 461 × 168 mm
Intel® Core™ 2 Duo 1,86 GHz
4G CF
Optional 1x Compact Flash
Windows XP (Embedded)