AKMH Edelstahl Servomotor
AKMH Edelstahl Servomotor

Mit den neuen AKMH Edelstahlmotoren erweitert Kollmorgen sein skaliertes Lösungsportfolio - in den Baugrößen zwei bis sechs und sind in Schutzart bis IP69K auf maximale Hygiene ausgelegt. 자세히 보기 >>

Linear Motion Systeme

Ein Linearantriebssystem besteht aus einem Rotationsmotor, der mit einem mechanischen Aktuator gekoppelt ist. Der Aktuator wandelt die Drehbewegung des Motors in lineare Bewegung um. Kollmorgen bietet elektrische Zylinder an, bei denen die Last an einer Stange montiert ist, die ein- und ausgefahren wird. Diese Aktuatoren eignen sich perfekt als Austausch für Pneumatik- und Hydraulikzylinder.

5 Solutions for Hygienic Environment

Kollmorgen_Linearaktuator_ERD_Reverse_75x75

ERD Aktuator

Kein Vorschub für Keime: Hygienische Edelstahl-Linearaktuatoren Reinigungszeiten verkürzen ohne Kompromisse bei Performance und Bauraum: Kollmorgen kombiniert einen AKMH Edelstahlmotor mit einem Linearaktuator zu einem baufertigen hygienischen Linearantrieb, ideal für Anwendungsbereiche wie Hubeinheiten, Dosierer oder Formatverstellungen in der Verpackung, Lebensmittelverarbeitung sowie in der pharmazeutischen Industrie.

Mehr über ERD Aktuator >>