XTRUE™ Planetengetriebe

Die XTRUE™-Serie ist ein neues Präzisionsgetriebe, dass die Reihe der True Planetary™-Getriebe ergänzt. Mit einer verbesserten Tragzahl, einem flexiblen Montagesystem, einfachem „Drop-In“-Ersatz und Konformität mit der EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS) bietet das XTRUE zuverlässige Funktionen in einer kostengünstigen und effizienten Lösung. Für den einfachen und fehlerfreien Einbau sind sämtliche Getriebe mit RediMount-kompatiblen Montagesystemen ausgestattet.

Kontaktieren Sie uns
+49 2102 9394 0

Kompatible Produkte

  • Redimount™ System
    Redimount™ System

    Der RediMount™-Planetengetriebeadapter ermöglicht einen einfachen und fehlerfreien Einbau ... Mehr erfahren >>

  • True Planetengetriebe für höhere Belastbarkeit, geringeres Spiel und leiseren Betrieb
  • Flexibles Montagesystem: Das RediMount™ System lässt sich in 3 einfachen Schritten an einem beliebigen Motor montieren: Ausrichtung, Montage und Festziehen.
  • Abtriebswelle mit Gewindefläche
  • Kostengünstige und zuverlässige Getriebeübersetzung
  • Die Baugruppe sowie alle Komponenten erfüllen die EU-Richtlinie 2002/95/EU (RoHS)

 

Sofort lieferbar    
Montagetyp     Gerade
Präzision 13 Bogenminuten
Baugrößen (mm) 40, 60, 80, 120, 160

Drehmomentkapazität

Nm (lb-ft)

bis zu 876 (646)
Verfügbare Übersetzungen 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 8:1, 10:1, 15:1, 20:1, 25:1, 30:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1

Radiale Belastbarkeit

    N (lbf)

bis zu 2300 (517)
Montagesystem RediMount™
TypTitelGrößeDatum 
TypTitelGrößeDatum 

Broschüre

Kollmorgen_Komponenten_Broschüre_de-de_rev1.pdfKollmorgen_Komponenten_Broschüre_de-de_rev1.pdf1.8 MB27.09.2011Email

Katalog

Kollmorgen Automationslösungen Katalog de-de revCKollmorgen Automationslösungen Katalog de-de revC10.7 MB23.02.2012Email