Die ValueTRUE-Präzisionsplanetengetriebe sind kostengünstige, spielarme True-Planetengetriebe, die schräg verzahnt und ballig gefräst sind. Die Innenverzahnung ist direkt in das Edelstahl-Abtriebsgehäuse gefräst, um eine Erhöhung der Drehmomentkapazität ohne Erhöhung der Kosten zu erreichen. Verglichen mit geradverzahnten Getrieberädern bieten schrägverzahnte Getrieberäder eine höhere Drehmomentkapazität, Präzision und Steifigkeit. Dank dieser Technologie ist Micron in der Lage, ein leistungsfähiges, spielarmes Getriebe zu einem günstigen Preis anzubieten. Für den einfachen und fehlerfreien Einbau sind alle spielarmen Präzisionsplanetengetriebe mit RediMount-kompatiblen Montagesystemen ausgestattet.
Der RediMount™-Planetengetriebeadapter ermöglicht einen einfachen und fehlerfreien Einbau ... Mehr erfahren >>