Redimount™ System

Der RediMount™-Planetengetriebeadapter ermöglicht einen einfachen und fehlerfreien Einbau in jeden aktuell auf dem Markt verfügbaren Motor. Dank der innovativen Konstruktion mit Adapterhülse und Verbindungen für das Antriebsgehäuse lässt sich das Planetengetriebe in einem einzigen Arbeitsschritt montieren.

Kontaktieren Sie uns
+49 2102 9394 0

Kompatible Produkte

  • ValueTRUE™ Planetengetriebe
    ValueTRUE™ Planetengetriebe

    Die ValueTRUE-Präzisionsplanetengetriebe sind kostengünstige, spielarme True-Planetengetri... Mehr erfahren >>

  • XTRUE™ Planetengetriebe
    XTRUE™ Planetengetriebe

    Die XTRUE™-Serie ist ein neues Präzisionsgetriebe, dass die Reihe der True Planetary™-Getr... Mehr erfahren >>

  • Selbstjustierende Nabe – gewährleistet Rundlaufgenauigkeit zwischen Motorwelle und Getriebe
  • Vormontiertes Ritzel – macht Ritzeleinstellung überflüssig
  • Modulare Bauform – Getriebe und Antriebsgehäuse können einzeln gelagert werden
  • Flexibilität – ermöglicht einfache Umschaltung auf Wechselstrommotoren
  • Austauschbarkeit – dasselbe RediMount-System wird in 7 Produktlinien verwendet
Anzugsdrehmomente für die Schrauben der Nabe
Getriebetyp Getriebegröße  Drehmoment Voranzug  Drehmoment endgültig
 
Nm
Nm
XTRUE™ 40 0.05 1.09
60 0.2 4.4
80 0.4 8.5
120 1.8 36.0
160 3.6 72.0
ValueTRUE™
ValueTRUE 90™
60 0.2 4.4
75/90 0.4 8.5
100/115 1.8 36.0
140 3.6 72.0
180 6.3 125.0
TypTitelGrößeDatum 
TypTitelGrößeDatum 

Broschüre

Kollmorgen_Komponenten_Broschüre_de-de_rev1.pdfKollmorgen_Komponenten_Broschüre_de-de_rev1.pdf1.8 MB27.09.2011Email

Katalog

Kollmorgen Automationslösungen Katalog de-de revCKollmorgen Automationslösungen Katalog de-de revC10.7 MB23.02.2012Email
1. Schieben Sie die Hülse in die Nabe und richten Sie die Nut in der Durchführung mit der Nut in der Nabe aus.
2. Platzieren Sie den Motor mit der Abtriebswelle gerade nach oben auf einer Arbeitsfläche oder Fixierhalterung. Entfernen Sie eine mögliche Passfeder auf dem Motor und richten Sie die Passfedernut mit der Nut in der Nabe aus. Schieben Sie das Getriebe nach unten auf die Motorwelle.
3. Drehen Sie die Nabe, so dass die Zugriffslöcher des Gehäuses (antriebseitig) über den Klemmschrauben der Nabe liegen.
4. Ziehen Sie die Schrauben der Nabe mit Hilfe eines Drehmomentenschlüssels mit dem Voranzugsdrehmoment an (siehe Tabelle).
5. Schrauben Sie den Motor mit den vorhandenen Schrauben an das Getriebe.
6. Ziehen Sie die Schrauben der Nabe langsam in drei Stufen an, wobei das Drehmoment bis zum Erreichen des endgültigen Drehmoments (siehe Tabelle) dabei jedes Mal erhöht wird.