S400 Servoverstärker

Das digitale Mehrachsensystem SERVOSTAR 400 ist vollständig software-kompatibel mit dem weithin bekannten und etablierten S600. Die interne Busverbindung der Servoverstärker-Module vereinfacht die Verdrahtung des Systems erheblich.

Kontaktieren Sie uns
+49 2102 9394 0

Kompatible Produkte

  • AKM Servomotoren
    AKM Servomotoren

    Die bürstenlosen AKM-Synchronservomotoren mit Permanentmagneten bieten eine unübertroffene... Mehr erfahren >>

  • CDDR® Direktantriebe
    CDDR® Direktantriebe

    Die Servomotoren mit rotatorischem Direktantrieb der Baureihe CARTRIDGE DDR® stellen eine ... Mehr erfahren >>

  • KBM Bausatzmotoren
    KBM Bausatzmotoren

    KBM™ gehäuselose Bausatzmotoren, die flexibelste Direktantriebslösung.Mehr erfahren >>

 

  • CE, UL, cUL, GOST
  • Direktanschluss am Netz (erdfreier Betrieb zulässig), 115V … 400V AC
  • Ausgangsstrom 3A oder 6A
  • Netzteil und Bremsschaltung im Master (erste Achse) integriert
  • Netzfilter integriert, alle Schirmanschlüsse direkt am Verstärker
  • Bei Einsatz der Servoverstärker im Wohnbereich kann dieses Produkt hochfrequente Störungen verursachen. Dort müssen zusätzliche Filtermaßnahmen durch den Anwender getroffen werden.
  • Montage auf Hutschiene für 300mm Schaltschränke
  • Bedienung über PC mit Kollmorgen Bedienersoftware
  • Interfaces für Schrittmotor-Steuerung, Master-Slave Betrieb, elektr. Getriebe integriert
  • Lageregler mit Speicher für 255 Fahrsätze integriert. Intelligent Positionieren:
    - Geschwindigkeitsprofile
    - Druckmarkensteuerung
    - Ruckbegrenzung
    - verkettete Fahraufträge
    - Absolut- und Relativfahrten
    - verschiedene Referenzfahrtarten
  • Encoder Emulation, inkremental oder absolut
  • Multi Feedback System:
    - Resolver bis zu 36-polig
    - ComCoder
    - Inkremental oder Sinus Encoder mit Hall
    - Sinus Encoder mit EnDat/HIPERFACE/BISS
    - Sinus Encoder ohne Datenspur
    - Inkremental Encoder AquadB
  SERVOSTAR® 400     M=Master, A=Axis

Nenndaten

DIM

403-M

406-M

403-A

406-A

443-M

446-M

403-A

406-A

Nenn-Anschlussspannung

V~

1 x 115 V-10 % ... 3 x 230 V+10 %

3 x 230 V-10 % ... 3 x 400 V+10 %

Nenn-Anschlussleistung für S1-Betrieb

kVA

7

7

-

-

12

12

-

-

Nenn-Zwischenkreisgleichspannung

V=

160-310

310-560

Nenn-Ausgangsstrom (Effektivwert +/- 3 %)

Arms

3

6*

3

6*

3

6*

3

6*

Spitzen-Ausgangsstrom (max. 5 s, +/-3%)

Arms

9

12*

9

12*

9

12*

9

12*

Dauerleistung Ballastschaltung (RBint)

W

40

40

-

-

40

40

-

-

Dauerleistung Ballastschaltung (RBext) max.

W

250

250

-

-

400

400

-

-

Spitzenleistung Ballastschaltung (RBext) max.

kW

4,8

4,8

-

-

16

16

-

-

TypTitelGrößeDatum 

Broschüre

Kollmorgen S400 Servoverstärker_Broschüre_de-de_rev12-2010Kollmorgen S400 Servoverstärker_Broschüre_de-de_rev12-2010705.3 KB29.09.2011Email
TypTitelGrößeDatum