S300 Servoverstärker
Die digitalen Servoverstärker der S300-Baureihe sind kompakte und einfach zu bedienende Verstärker, die größte Flexibilität in der Projektierung ermöglichen. Die kleine Baugröße spart Platz im Schaltschrank und die extreme Anschlussvariabilität reduziert die erforderliche Typenvielfalt.
Merkmale
- CE, UL, cUL, EAC
- Betrieb direkt am geerdeten 3-phasigen Netz, 110V ... 480V, 50 Hz
- Ausgangsstrom 1.5…10A
- Mit integriertem Netzfilter, alle Schirmanschlüsse direkt am Verstärker
- Bei Einsatz der Servoverstärker im Wohnbereich kann dieses Produkt hochfrequente Störungen verursachen. Dort müssen zusätzliche Filtermaßnahmen durch den Anwender getroffen werden.
- DC-Zwischenkreise parallelschaltfähig
- Voll programmierbar über RS232
- Inbetriebnahme mit PC über Kollmorgen Setup Software
- 230V Typ passt in 200mm Schaltschränke
- Integrierte Schnittstellen für Schrittmotor-Steuerungen, Master-Slave Betrieb, Elektr. Getriebe
- Integrierter Lageregler mit Speicher für 300 Fahrsätze. Intelligentes Positionieren:
- Geschwindigkeitsprofile,
- Druckmarkensteuerung,
- Ruckbegrenzung,
- verkettete Fahraufträge,
- Absolut- und Relativfahrten,
- verschiedene Referenzfahrtarten - Encoder-Emulation wählbar ROD426- kompatibel (dez./bin.) oder SSI (Gray/binär)
- Multi Feedback System:
- Einkabel-Feedback mit SFD3 und Hiperface DSL
- Resolver bis zu 36-polig
- ComCoder
- Inkremental oder Sinus Encoder mit Hall
- Sinus Encoder mit EnDat/HIPERFACE/BISS
- Sinus Encoder ohne Datenspur
- Inkremental Encoder AquadB
Spezifikation
Nenndaten | DIM | SERVOSTAR® 300 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | 306* | 310* | 341 | 343* | 346* | ||
Nennversorgungsspannung | v~ | 3 x 110 v-10% ... 230 v+10% | 3 x 208 v-10% ... 480 v+10% | ||||
Nennleistung für S1-Betrieb | kva | 1.2 | 2.4 | 4 | 1.4 | 3.3 | 5 |
Nenn-DC-Zwischenkreisspannung | v= | 145-360 | 560–675 | ||||
Nennausgangsstrom (Effektivwert ± 3 %)/Spitzenausgangsstrom (max. 5 s, ± 3 %) | |||||||
Bei 1 x 110 V Netzspannung** | Aeff | 3 / 5 | 3 / 5 | 3 / 5 | |||
Bei 1 x 230 V/240 V Netzspannung | Aeff | 3 / 9 | 4 / 9 | 4 / 9 | |||
Bei 3 x 115 V Netzspannung | Aeff | 3.5 / 9 | 8 / 15 | 10 / 20 | |||
Bei 3 x 230 V Netzspannung | Aeff | 3 / 9 | 6 / 15 | 10 / 20 | 2 / 4.5 | 5 / 7.5 | 6 / 12 |
Bei 3 x 400 V Netzspannung | Aeff | - | - | - | 1.5 / 4.5 | 4 / 7.5 | 6 / 12 |
Bei 3 x 480 V Netzspannung | Aeff | - | - | - | 1.5 / 4.5 | 3 / 7.5 | 6 / 12 |
Dauerleistung Bremsschaltung (RBint) | W | 20 | 50 | 50 | 20 | 50 | 50 |
Dauerleistung Bremsschaltung (RBext) max. | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.0 |
Spitzenleistung Bremsschaltung (RBext) max. | kW | 0,75 bis 3 | 0,75 bis 3 | 0,75 bis 3 | 2,1 bis 9 | 2,1 bis 9 | 2,1 bis 9 |
*mit Lüfter/**Leistungsbegrenzung |
Media & Downloads
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Accessories for digital drive systems with S300/S400/S600/S700 | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Sxyz%20Accessories_Europe_en_2.pdf |
ASCII Object Reference Collection | English, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ascii_s300-s700%20rev2.15a.zip |
CANopen PDO Setup Objects | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/PDO_Objects.pdf |
CANopen Protocol Quick Reference Guide | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300_S600_S700_CAN%20Protocol%20Quick%20Reference.pdf |
DeviceNet and HMS Simulator Instruction | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/DeviceNet%20HMS%20Simulator_2009-1-5.pdf |
Part Number Scheme S300 | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300_e_0.pdf |
PDO setup for S300 CANopen Profile Position Mode | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Profile%20Position%20Mode%20for%20S300.pdf |
PROFIBUS DP Fieldbus Interface for S300 / S400 / S600 / S700 | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300s700_profibus_e_11-2022.pdf |
S300 / S400 / S600 / S700 EtherCAT Feldbus Schnittstelle Handbuch | German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/srethercat_d_3.pdf |
S300 / S400 / S600 / S700 EtherCAT Fieldbus Interface Manual | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/srethercat_e_3.pdf |
S300 / S400 / S600 / S700 Profibus Feldbus Schnittstelle Handbuch | German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300s700_profibus_d_11-2022.pdf |
S300 / S600 / S700 2CAN Technical Description | English, French, German, Italian | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/2can_defi.pdf |
S300 / S600 / S700 DeviceNet Feldbus Schnittstelle Handbuch | German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/srdnet_d_1.pdf |
S300 / S600 / S700 DeviceNet Fieldbus Interface Manual | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/srdnet_e_1.pdf |
S300 / S600 / S700 DeviceNet Technical Description | English, French, German, Italian | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/devicenet_defi.pdf |
S300 / S600 / S700 I/O Technical Description | English, French, German, Italian | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/io_defi.pdf |
S300 / S600 / S700 Profibus Technical Description | English, French, German, Italian | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/profibus_defi.pdf |
S300 / S600 / S700 SERCOS Technical Description | English, French, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/sercos_defi.pdf |
S300 / S600 / S700 SynqNet Technical Description | English, French, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/synqnet_defi.pdf |
S300 / S600 EtherCAT Technical Description | English, French, German, Italian | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ethercat_defi.pdf |
S300 / S700 CAN-Bus Feldbus Schnittstelle Handbuch | German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300700can_d_12-2022.pdf |
S300 / S700 CAN-Bus Fieldbus Interface Manual | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300700can_e_12-2022.pdf |
S300 / S700 DriveGUI Online Help | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/drivegui_e%20rev3.14%20with%20ASCII%202.15a.zip |
S300 / S700 FB-2to1 Technical Description | English, French, German, Italian | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/fb-2to1_defi.pdf |
S300 / S700 Profinet Fieldbus Interface Manual DE | German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300s700_profinet_d_11-2022.pdf |
S300 / S700 Profinet Fieldbus Interface Manual EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300s700_profinet_e_11-2022.pdf |
S300 / S700 sercos II Feldbus Schnittstelle Handbuch | German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300700sercos_d_0.pdf |
S300 / S700 sercos II Fieldbus Interface Manual | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300700sercos_e_0.pdf |
S300 ASCII Reference | English, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ascii_s300-s700.zip |
S300 Betriebsanleitung DE | German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/sr300_d_3.pdf |
S300 Installation Manual EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/sr300_e_3.pdf |
S300 Installation Manual RU | Russian | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/sr300_r_3.pdf |
S300 Interactive Tuning Guide | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Interactive%20Guide--Tuning%20the%20S300.ppt |
S300 Manuale di installazione IT | Italian | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/sr300_i_3.pdf |
S300 Safety Notes DE EN FR IT RU | English, French, German, Italian, Russian | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300_Safety-Notes_1.pdf |
S300 Typenschlüssel | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300_d_0.pdf |
S300-S400-S600-S700 Profibus Kommunikationsprofil Anleitung de | German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Profibus%20Kommunikationsprofil%20Anleitung%20S300-S400-S600-S700.pdf |
S300-S700 DriveGUI Onlinehilfe | German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/drivegui_d%20rev3.1.4%20with%20ASCII%202.15a.zip |
Typenschlüssel S300 | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300_d.pdf |
Zubehör für digitale Antriebe DE | German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Digital%20Drive%20Systems%20Accessories%20Guide%20DE%20%28REV%2012-2014%29.pdf |
Zubehör für digitale Antriebe mit S300, S400, S600, S700 DE | German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Sxyz%20Accessories_Europe_de_1.pdf |
科尔摩根S300 伺服驱动器安装手册 | Chinese, Traditional | |
Share URL http://info.kollmorgen.com/acton/attachment/2609/f-09f8/1/-/-/-/-/科尔摩根S300_安装手册0402%20final.pdf?sid=76SvEg2IH |
Title | Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT | Italian | Share URLview | |
Kollmorgen Full-line Catalog | English | Share URLview | |
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR | Turkish | Share URLview | |
Kollmorgen S300 Servoazionamenti Opuscolo IT | Italian | Share URLview | |
Kollmorgen S300 Servoregler Broschüre DE | German | Share URLview | |
Kollmorgen Servostar S300 Brochure UK | English | Share URLview | |
S300 S600 Catalog EN RevA | English | Share URLview | |
科尔摩根S300伺服驱动器产品手册 | Chinese, Simplified | Share URLview | |
科尔摩根运动控制及伺服系统解决方案 | Chinese, Simplified | Share URLview |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
S300 2D Dimension Drawing Isometric | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300.dxf |
S300 2D Dimension Drawing Front | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300_front.dxf |
S300 3D Model (STEP) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300_3d_0.zip |
S300 3D Models (.SAT & .DXF) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300_3D_en-US_RevA.zip |
S300 CAD Outline Drawings (.DWG & .DXF) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300_Outline_en-US_RevA.zip |
S300 Outline Drawing & Dimensions (PDF) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300%20Outline.pdf |
S300 Wiring Diagram (PDF) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300_wiring_en-US_RevA.pdf |
Title | Release | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|---|
Firmware S300 |
6.32_ND0
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Firmware%20S300%20%28v6.32_ND0%29.zip |
DriveGUI for S300/S700 |
3.4.4
|
English, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/DriveGUI3.4.4Final.zip |
AnyDim |
2.38
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AnyDim_V2.38.xlsm |
CalcLookUp |
5.2b
|
English | |
Share URL /sites/default/files/s400/s600/s700/s300/tools//calclk_52b.zip |
Kollmorgen Sistema Library |
1.2.0
|
English, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/KOLLMORGEN_Sistema-Library_VDMA_V1.2.0.zip |
MacroStar Programming Software |
0.980
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/macrostar_0980.zip |
Motor Database S300, S700 |
146
|
German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/mdb_146.zip |
PCAN Explorer Macro Programs for the S300 and S600 CANopen Communication |
01/2009
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300%20and%20S600%20PCAN%20Explorer3%20Macro%20Programs.zip |
S300 / S400 / S600 / S700 Firmware Upgrade Tool |
3.3.2
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Upgrade_Tool_V3.3.2.zip |
S300 / S400 / S600 / S700 Firmware Upgrade Tool LPT-CAN |
2.16a
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/DriveDownloadUtility_CAN_LPT_216a.zip |
S300 / S400 / S600 / S700 Firmware Upgrade Tool Serial Only |
2.16a
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/DriveDownloadUtility_Serial_216a_1.zip |
S300 / S400 / S600 / S700 Firmware Upgrade Tool USB-CAN |
2.16a
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/PCAN_USB.zip |
S300 / S700 Firmware Upgrade Tool |
3.15
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Upgrade_Tool_V3.1.5.zip |
S300-S700 Upgrade_Tool (DotNet3.5 Required) |
3.1.5
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300-S700%20Upgrade_Tool%20%28DotNet3.5%20Required%29%20%28REV%203.1.5%29.zip |
TeamViewer |
12
|
English, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/TeamViewerQS_de-idct55eyax.zip |
EtherCAT XML File S300/S400/S600/S700 |
8
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300s400s600s700_8.xml |
EtherCAT XML File S300/S700 |
41
|
English | |
Share URL /sites/default/files/s300/s700/fieldbus%20support/01-2013//s300s700_41.xml |
Profibus Quick Reference and HMS Simulator for S300/S600/S700 |
A
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Profibus%20Quick%20Reference.ppt |
Profibus Quick Start Guide for S300, S400, S600, S700 |
11/2018
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Quick%20Start%20Guide%20to%20Profibus%20DP%20S300%20S400%20S600%20S700%20revB.pdf |
S300 / S400 / S600 / S700 Profibus FB10 File for Siemens S7 |
2.4
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/fb10_240.zip |
S300 / S400 / S600 / S700 PROFIBUS GSD File |
1.11
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/gsd0045.zip |
S300 / S400 / S600 / S700 PROFIBUS S7 Samples |
2.0
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/fb10_200.zip |
S300 / S400 / S600 / S700 Simatic S7 SV14 Profibus Sample Projects |
3.0
|
English, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/20181001_Sv14_v3c_ProfibusPackage.zip |
S300 / S700 CAN Object Identifier |
–
|
English, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/cob_s300_s700.xls |
S300 / S700 CANopen EDS File |
13
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300-700_CANopen_EDS_File_Rev13.zip |
S300 / S700 DeviceNet EDS File |
1.005
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300-700_DeviceNet_EDS_Rev3.zip |
S300 / S700 EtherCAT XML File |
51
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen_S300_S700_r51.xml |
S300 PROFIBUS Common FB10 File |
1.01
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300_PROFIBUS_common_FB10_File_Rev1.01.zip |
S300 PROFIBUS common GSD File |
1.01
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300_PROFIBUS_common_GSD_File_Rev1.01.zip |
S300 PROFINET Firmware 3ndu630 |
6.30
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300%20Firmware%203ndu630%20Rev%206.30.zip |
S300 Sample Project Sv14_AW2 for Simatic S7 and Profibus Interface |
–
|
English, German | |
Share URL |
S300/S700 PROFINET GSDML |
2.31
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/GSDML-V2.31-Kollmorgen-092F-S300_S700-20200402.zip |
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products.pdf |
S300 EU Declaration of Conformity | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ce_s300_e_1.pdf |
S300 EU Konformitätserklärung | German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ce_s300_d_1.pdf |
S300 IFO Test Report for STO | English, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Pruefbericht_STO_BG_S300.pdf |
S300 UKCA Declaration of Conformity | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/DoC_UKCA_S300.pdf |
Sercos Packaging Profile Certificate S300 | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/sercos_cert_s300.pdf |
Statement_WEEE_EU_Eng_Ger | English, German | |
Share URL https://www.kollmorgen.com/sites/default/files/Kollmorgen%20WEEE_and_RoHS_6_2020.pdf |
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.