AKD PDMM™ Servoverstärker mit integrierter Automatisierungssteuerung

Schaffen Sie sich mehr Möglichkeiten bei der Konstruktion. Steuern Sie acht oder mehr Achsen ohne auf eine SPS oder einen zusätzlichen Motion Controller angewiesen zu sein. Sparen Sie Platz im Schaltschrank und verringern Sie den Verdrahtungsaufwand. Nutzen Sie eine gemeinsame Entwicklungsumgebung für Ihre unterschiedlichen Anwendungen und profitieren Sie von der Kompatibilität und Flexibilität der Kollmorgen Automation Suite. Steigern Sie die Maschinenleistung und senken Sie gleichzeitig die Kosten.

Kontaktieren Sie uns
+49 2102 9394 0

Kompatible Produkte

  • AKD™ Servoverstärker
    AKD™ Servoverstärker

    Advanced Kollmorgen Drives™ (AKD) - Entwickelt mit einem Höchstmaß an Vielseitigkeit, Komm... Mehr erfahren >>

  • Kollmorgen Automation Suite™
    Kollmorgen Automation Suite™

     Unsere erstklassige Automation Suite beinhaltet die gesamte Software und Hardware, die Si... Mehr erfahren >>

  • AKM™ Synchronservomotoren
    AKM™ Synchronservomotoren

     Die bürstenlosen AKM-Synchronservomotoren bieten hohe Leistungsdichte und Zuverlässigkeit... Mehr erfahren >>

 

Vorteile

  • Sparen Sie Raum, Verdrahtungskosten und Maschineneinrichtzeit. AKD PDMM liefert einen kompletten Servoverstärker und programmierbare Maschinen- und Bewegungssteuerung in einem umfassenden Paket. Eine zusätzliche Steuerung wird damit in vielen Anwendungsbereichen überflüssig.
  • Verkürzen Sie die Konstruktionszeit und vereinfachen Sie die Integration. Arbeiten Sie in einer einzigen graphischen Entwicklerumgebung, um AKD PDMM und PAC-basierte Anwendungen für bis zu 128 Achsen zu programmieren.
  • Nachweisliche Risikominimierung und Leistungsmaximierung. AKD PDMM verbindet die bewährte Architektur der Kollmorgen Automation Suite mit unserer branchenführenden Hardware für AKDVerstärker.
  • Steuern Sie mehrere leistungsstarke Achsen ohne eine separate Steuerung. AKD PDMM dient als Master für acht oder mehr AKD Servoverstärker, synchronisiert diese und steuert zusätzlich die gesamte Maschine.
  • Stellen Sie ein komplettes System mit optimaler Leistungsfähigkeit zusammen. AKD PDMM arbeitet mit AKT™-E/A Modulen und AKI™ Human Interface Panels und bietet somit eine Komplettlösung von einem einzigen Anbieter.
  • Steigern Sie mit Kollmorgen Ihre Wettbewerbsvorteile und schöpfen dazu alle technischen und kommerziellen Möglichkeiten aus. Wenn Ihre Kunden mehr als nur eine Standardlösung fordern, bieten Sie ihnen einen klaren Vorteil mit Pipe Network™ und dem gemeinsamen Engineering mit Kollmorgen.

Eigenschaften

  • Die Kollmorgen Automation Suite™ ist eine umfassende Automatisierungssoftware und bietet nicht nur Programmierwerkzeuge, sondern auch effektive Inbetriebnahmewerkzeuge.
  • Umfangreiche Serviceschnittstelle für schnelle Diagnosen
  • Synchronisation von acht oder mehr* Achsen ohne zusätzliche Steuerung oder zusätzlichen Motion Controller.
    • Echtzeitfähige Steuerung mit EtherCAT Master in einem AKD™ Servoverstärker integriert
    • Programmieroberfläche nach IEC61131-3 mit voller Unterstützung der fünf Programmiersprachen
    • Antriebprogrammierung nach PLCopen oder mit intuitiver grafischer Programmiersprache, dem Pipe Network™
    • 128 KB nichtflüchtiger Speicher für sicheren Datenerhalt wichtiger Maschinen- und Prozessdaten
    • Steckplatz für SD-Karte für PC-freies Backup, schnellere Inbetriebnahme und zusätzliche Datensicherung
    • Lokale digitale und analoge Ein- und Ausgänge: 13 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge, 1 analoger Eingang, 1 analoger Ausgang (erweiterbar durch dezentrale Ein- und Ausgänge der AKT-Serie)
  • Direkte MMI-Anbindung durch die integrierte Maschinenvisualisierungssoftware Kollmorgen Visualization Builder (KVB) möglich und volle Unterstützung der Kollmorgen Bediengeräte der AKI-Serie
  •  

* Die maximale Anzahl der Achsen ist abhängig von der Komplexität und notwendigen Aktualisierungsrate der Antriebe. (Mittelwert: Bei 8 Achsen mit mittlerer Komplexität liegt die Aktualisierungsrate bei 4 kHz bzw. 250 μs.)

 

120/240 VAC 

1- and 3-Phase 

Continuous Current (Arms) 

Peak Current (Arms) 

H 

(mm/inches) 

W 

(mm/inches) 

D 

(mm/inches) 

AKD-M00306-MCEC-0000 

3 

9 

168 / 6.61 

89 / 3.50 

156 / 6.14 

AKD-M00606-MCEC-0000 

6 

18 

168 / 6.61 

89 / 3.50 

156 / 6.14 

AKD-M01206-MCEC-0000 

12 

30 

196 / 7.72 

107 / 4.22 

187 / 7.36 

240/400/480 VAC 

3 Phase 

Continuous Current (Arms) 

Peak Current (Arms) 

H 

(mm/inches) 

W 

(mm/inches) 

D 

(mm/inches) 

AKD-M00307-MCEC-0000 

3 

9 

256 / 10.08 

99 / 3.90 

185 / 7.28 

AKD-M00607-MCEC-0000 

6 

18 

256 / 10.08 

99 / 3.90 

185 / 7.28 

AKD-M01207-MCEC-0000 

12 

30 

256 / 10.08 

99 / 3.90 

185 / 7.28 

TypTitelGrößeDatum 

Broschüre

Kollmorgen AKD PDMM Broschüre de-de revAKollmorgen AKD PDMM Broschüre de-de revA1.1 MB03.05.2012Email

Katalog

Kollmorgen Automationslösungen Katalog de-de revCKollmorgen Automationslösungen Katalog de-de revC10.7 MB23.02.2012Email