Pressemitteilungen - 2010

  • 25.11.2010

    Weniger ist mehr – auch beim Antrieb von Druckmaschinen

    Kollmorgen bietet mit den CDDR-Motoren eine rotatorische Direktantriebslösung an, mit der Hersteller und Nutzer von Druckmaschinen erhebliche Wettbewerbsvorteile erzielen können.

    Mehr lesen
  • 24.11.2010

    Verpackungsmaschinen schneller optimieren

    Mit der Kollmorgen Automation Suite von Kollmorgen können Unternehmen einfacher und schneller als mit anderen am Markt gängigen Systemen überlegene Verpackungsmaschinen entwickeln. 

    Mehr lesen
  • 23.11.2010

    Neuer Servomotor hilft der Foodbranche sparen

    Mit dem AKM Washdown präsentiert Kollmorgen ein Foodgrade-Version seines in vielen Branchen bereits marktführenden AKM-Servomotors. Die neue Lösung für die Lebensmittelverarbeitung ist in Anschaffung und Unterhalt nicht nur deutlich günstiger als andere vergleichbare Angebote, sondern bietet auch eine erheblich bessere Performance und dreimal längere Lebensdauer.

    Mehr lesen
  • 22.11.2010

    Clever kombiniert: Energie sparen und flexibler werden mit Kollmorgen-Servomotoren und Servoverstärkern

    Mit seinen AKM-Motoren bietet Kollmorgen eine außerordentlich energieeffiziente Lösung an, die sich vor allem in hochdynamischen Anwendungen oft schon innerhalb eines Jahres rechnet. Die Synchronservomotoren des Unternehmens erfüllen mit IE4 die höchste der Wirkungsgradklassen nach der neuen Norm IEC 60034-30.

    Mehr lesen
  • 12.08.2010

    Neuer Katalog stellt wichtigste Automations- und Antriebslösungen von Kollmorgen vor

    "Bahnbrechende Lösungen für die Antriebstechnik" – das ist das Motto, unter dem Kollmorgen in einem neuen Katalog einen Überblick über seine wichtigsten Automations- und Antriebslösungen gibt.

    Mehr lesen
  • 01.07.2010

    AKM Washdown: Neue, raum- und kostensparende Synchronservomotoren für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

    Kollmorgen bietet ab sofort Food-Grade-Versionen seiner bewährten AKM-Synchronservomotoren an. Die neuen, "AKM Washdown" genannten Modelle sind durch eine spezielle Beschichtung und andere Merkmale für hygienisch anspruchsvolle Anwendungen optimiert.

    Mehr lesen
  • 01.06.2010

    Lagerlogistik: Kollmorgen und Knapp kooperieren

    Kollmorgen, ein führender Hersteller von Lösungen zur Steuerung fahrerloser Fahrzeuge (FTF), und die Knapp Systemintegration GmbH, ein Mitglied der Knapp-Gruppe und führender Lagerautomatisierungsspezialist, haben eine strategische Partnerschaft vereinbart.

    Mehr lesen
  • 01.04.2010

    Neuer Kollmorgen-Servoverstärker AKD™ unterstützt EtherCAT® ohne die sonst notwendigen Hardware-Add-Ons

    Der neue Ethernet-basierte Advanced Kollmorgen Drive (AKD™) von Kollmorgen unterstützt den EtherCAT®-Motion-Bus, ohne dass dazu – wie bei anderen Servoverstärkern üblich – Optionskarten oder sonstige Gateways erforderlich sind.

    Mehr lesen
  • 01.03.2010

    S700-Servoverstärker erlauben sofortige Steuerung via EtherCAT

    Mit dem S748 und dem S772 bietet Kollmorgen zwei volldigitale Servoverstärker an, die dank eines integrierten Ethernet-Anschlusses eine sofortige Nutzung von EtherCAT zur übergeordneten Steuerung erlauben. Die neuen Modelle ergänzen die Kollmorgen S700-Serie um die Leistungsvarianten 48 A und 72 A. 

    Mehr lesen
  • 03.01.2010

    Synchronservomotoren: Energiesparen leicht gemacht

    Kollmorgen bietet mit den Synchronservomotoren der Kollmorgen AKM-Serie eine Lösung an, mit der Unternehmen gerade bei dynamischen Anwendungen erheblich Energie sparen können. Einer der Gründe dafür ist das spezielle Wicklungskonzept, das dazu führt, dass bei gleichem Leistungsbedarf meist kleinere Motoren mit geringerer Massenträgheit einsetzbar sind als sonst.

    Mehr lesen
  • 01.01.2010

    Neuer AKM-Synchronservomotor

    Kollmorgen erweitert seine bewährte AKM-Serie um eine Variante für große Leistungsbereiche. Der so genannte "AKM8", der bis zu 150 Nm Stillstandsmoment und bis zu 375 Nm Spitzenmoment bietet, zählt in seinem Segment zu den kompaktesten Synchronservomo­toren überhaupt und erlaubt ein besonders raum- und kostensparendes Maschinendesign.

    Mehr lesen