ENERGIE EFFIZIENTE SERVOLÖSUNG

 

Energie sparen und flexibler werden - Servomotoren und Servoverstärker einfach clever kombinieren!

40% Energie-Einsparung und
1000% mehr Dynamik
bringen messbare Vorteile

Die AKD™ Servoverstärker und AKM™ Synchronservomotoren bieten effizient abgestimmte Servotechnik mit hohem Energieeinsparungspotenzial. Sie amortisieren sich deshalb bereits innerhalb eines Jahres. Die Synchronservomotoren erfüllen mit IE4 die höchste Wirkungsgradklasse nach der neuen Norm IEC 60034-30. Sie benötigen im Schnitt 30 % weniger Energie als traditionelle Asynchronmotoren. Noch besser wird die Energiebilanz, wenn sie mit den vielseitigen AKD-Servoverstärkern kombiniert werden. Mit einem solchen Servosystem lässt sich der Energiebedarf um mehr als 40 % senken. Pro Achse und Jahr sind Einsparungen von bis zu 1.000 Euro möglich. 
   AKD   

AKM41 MEDIUM 

 
 Sticker 

 
  • Hohe Energie-Einsparung
  • Platzsparend
  • Steigerung der Maschinen-Leistung
  • Reduzierung der Umgebungstemperaturen
  • Geringere Betriebskosten
Über uns:
KOLLMORGEN ist ein globaler Anbieter von Antriebssystemen und Antriebskomponenten. Mit über 70 Jahren Erfahrung liefert Kollmorgen immer wieder innovative Lösungen für die Antriebstechnik. 

Energy_WP

 

Um mehr über unsere energieeffiziente Servotechnologie zu erfahren, füllen Sie einfach das folgende Kontaktformular aus und Sie erhalten kostenlos unser Whitepaper zum Download. 

 

  • JavaScript must be enabled!
    *Pflichtfelder