DIREKTANTRIEBE CDDR®

 

Direktmotoren - kompakte Kraftpakete für hochdynamische Drehlast-Applikationen

30 % höhere Produktivität,
40% weniger Hardware-Komponenten und
30 % geringere Betriebskosten
liefern klare und messbare Vorteile

Die Servomotoren mit rotatorischem Direktantrieb der Baureihe CARTRIDGE DDR stellen eine völlig neue Klasse der Direktantriebe dar. Ihre einzigartige lagerlose Konstruktion ermöglicht eine komplette und betriebsbereite Maschinenmontage innerhalb von 30 Minuten. Das elektromagnetische Design bietet dabei eine bis zu 50 % höhere Drehmomentdichte im Vergleich zu konventionellen Servomotoren ähnlicher Baugröße. Daher sind die Motoren besonders für die Druck-, Verpackungs- und Materialumformindustrie geeignet.  

 CDDR image large 

  • Verzicht auf mechanische Zusatzkomponenten 
  • Platzsparend 
  • Reduzierung Geräuschentwicklung 
  • Geringere Betriebskosten 
  • Steigerung der Maschinen-Leistung 
  • Erfüllt die internationalen Standards: UL und CE 
 
 

 

 

 

 

 

  


  Sticker 

Über uns:
KOLLMORGEN ist ein globaler Anbieter von Antriebssystemen und Antriebskomponenten. Mit über 70 Jahren Erfahrung liefert Kollmorgen immer wieder innovative Lösungen für die Antriebstechnik. 

WP

 

Um mehr über unsere Direktantriebs-Lösung zu erfahren, füllen Sie einfach das folgende Kontaktformular aus und Sie erhalten kostenlos unser Whitepaper zum Download. 

 

  • JavaScript must be enabled!
    *Pflichtfelder