AKMH Edelstahl Servomotor
AKMH Edelstahl Servomotor

Mit den neuen AKMH Edelstahlmotoren erweitert Kollmorgen sein skaliertes Lösungsportfolio. Die Edelstahlmotoren in den Baugrößen zwei bis sechs sind in Schutzart bis IP69K auf maximale Hygiene ausgel ... Learn More >>

Nirgendwo ist eine strenge Qualitätskontrolle so wichtig, wie in der pharmazeutischen Industrie. Die Sicherheit, Reinheit, Haltbarkeit, Produktnachverfolgung und sogar die Marktfähigkeit hängen davon ab. Gleichzeitig muss die präzise Antriebssteuerung auf extrem hohe Durchsätze abgestimmt werden, um die Nachfrage nach Millionen von Dosen pro Tag zu decken. Und bei den Fertigungsprozessen müssen von der Rezeptur bis zur Verpackung strengste Hygieneanforderungen eingehalten werden.

Geschwindigkeit und Präzision rund um die Uhr

Die Befüllung und Anordnung von Kapseln erfordert eine perfekte Positionierung bei sehr hohen Geschwindigkeiten. Indexierungsgeschwindigkeiten von 25 Millisekunden pro Position sind nicht ungewöhnlich. Das Pressen von Tabletten, Drucken von Chargennummern, Ausstanzen, Befüllen von Blisterverpackungen, Abfüllen, Verpacken und andere Fertigungsprozesse stellen hohe Anforderungen an die Antriebstechnik. In Anbetracht der Natur des Produkts kann jeglicher Ausschuss infolge von Fehlern bei diesen Prozessen sehr kostspielig sein. Zusätzlich hängen viele Pharmaunternehmen von einem rund um die Uhr Betrieb ab, um die Nachfrage zu decken, sodass Zuverlässigkeit und eine einfache Wartung von größter Bedeutung sind.

Produktivität bedeutet Rentabilität

Die Antriebslösungen von Kollmorgen werden im Hinblick auf optimalen Durchsatz und höchste Genauigkeit entwickelt und bieten langfristige Zuverlässigkeit bei minimalem Wartungsaufwand. Unsere fortschrittlichen Entwicklungstools und unsere branchenspezifische Co-Engineering-Erfahrung haben bei pharmazeutischen Maschinen Durchsatzsteigerungen um 35 Prozent und mehr sowie eine Reduzierung des Ausschusses um bis zu 50 Prozent ermöglicht und so direkt zu höherer Produktivität und Rentabilität beigetragen.

Hygienische Anlagen für Qualität und Reinheit

Zusätzlich zur technischen Performance müssen alle Bestandteile der Produktionslinie absolut hygienisch sein. Alle Materialien, Schmierstoffe und Oberflächen müssen bei direktem und zufälligem Kontakt mit dem Produkt unbedenklich sein. Die Komponenten müssen häufigen Hochdruckreinigungen und aggressiven Reinigungsmitteln standhalten, ohne dass es zu Korrosion oder zum Eindringen von Flüssigkeiten kommt. Wir liefern bei Bedarf arzneimitteltaugliche Optionen und Motoren, dezentrale Antriebe, Getriebe und weitere Komponenten mit der Schutzart IP67 sowie Motoren in Edelstahlausführung, die ein Höchstmaß an Sauberkeit und Korrosionsbeständigkeit bieten.

Kollmorgen AKM Servomotor

AKM™ Servomotoren

AKM™-Servomotoren werden mit über einer Million Standardkonfigurationen angeboten, darunter lebensmitteltaugliche, Washdown-geeignete und Edelstahlausführungen.

Mehr über AKM™ Servomotoren >>
Kollmorgen AKMH Edelstahlservomotor

AKMH Edelstahl Servomotor

Die neue Baureihe AKMH wurde für die rauesten Washdown-Umgebungen entwickelt. Mit ihrer Kombination aus einer IP69K-Konstruktion und korrosionsbeständigen Materialien bietet die Baureihe AKMH einen Servomotor, der so lange hält wie Ihre Maschine.

Mehr über AKMH Edelstahl Servomotor >>
Kollmorgen Kollmorgen Automation Suite

Kollmorgen Automation Suite™

Kollmorgen Automation Suite™ verfügt über ein komplettes Entwickler-Toolset und Antriebssteuerungskomponenten, die nachweislich Entwicklungszeiten verkürzen und die Leistung steigern.

Mehr über Kollmorgen Automation Suite™ >>
Kollmorgen AKD Servoverstärker

AKD® Servoverstärker

AKD™-Servoverstärker bieten branchenführende Leistungsdichte, Performance und Präzision und sind auch in dezentraler Ausführung für den Einbau in die Maschine selbst erhältlich.

Mehr über AKD® Servoverstärker >>
Kollmorgen Direktantriebe

Direktantriebe

Direktantriebe machen Getriebe und Antriebskomponenten überflüssig und ermöglichen die perfekte Ausrichtung auch bei höheren Durchsatzgeschwindigkeiten.

Mehr über Direktantriebe >>
Kollmorgen CDDR Rotatorische Direktantriebe

CARTRIDGE DDR® Direktantriebe

Die Cartridge DDR®-Motoren vereinen die platzsparenden Eigenschaften und die Leistungsfähigkeit eines gehäuselosen Motors mit der einfachen Montage eines Gehäusemotors.

Mehr über CARTRIDGE DDR® Direktantriebe >>