Seit mehr als 100 Jahren ist Kollmorgen führend bei innovativen, leistungsstarken Antriebssystemen, die auch den anspruchsvollsten Betriebsbedingungen standhalten. Unsere AKMH-Servomotoren aus 316L-Edelstahl mit Schutzart IP69K führten das Konzept eines wirklich hygienischen Designs für Lebensmittel- und Getränkemaschinen ein. Und unsere Antriebssysteme mit Schutzart IP67, strahlwasserresistenten Kabeln, lüftungsfähigen Motoren und Kabeln sowie weiteren Merkmalen sind auch weiterhin der Maßstab in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Durch unsere Kultur der kontinuierlichen Verbesserung, des kollaborativen Engineerings und der Weitergabe von Wissen unterstützen wir OEMs und Produzenten der Lebensmittel- und Getränkeindustrie dabei, Hygienic Design nach höchsten Maßstäben zu entwicklen, das Engineering für Ihre Maschinen effizienter zu gestalten und ihre globale Lieferkette zu stärken.
Hygiene, Präzision und Zuverlässigkeit machen den Unterschied. Entwickeln Sie mit Kollmorgen das Außergewöhnliche.
Flaschenabfüllung, Befüllung und Beförderung >
Mit Antriebssystemen, die speziell auf Präzision, Zuverlässigkeit, Hygiene und funktionale Sicherheit ausgelegt sind, maximieren Sie Ihren Durchsatz, minimieren Produktverluste, senken Zykluszeiten und erreichen eine gründliche Reinigung Ihrer…
Scheibenschnitt und Zwischenlagen >
Verbessern Sie die Portionsgenauigkeit, minimieren Sie Ausschuss, erhöhen Sie den Maschinendurchsatz, reduzieren Sie die Reinigungszeit und maximieren Sie die Betriebszeit für einen profitableren Betrieb.
Sicherheit und Prüfung von Lebensmitteln >
Höhere Geschwindigkeit, Präzision und optimierte Koordination sorgen für ein flexibles und dynamisches Prüfsystem, während die Cloud-Konnektivität eine bessere Prozesssteuerung und Produktnachverfolgbarkeit ermöglicht.
Formen/Füllen/Versiegeln >
Entwickeln und konstruieren Sie vielseitigere Maschinen, steigern Sie Betriebszeit und Durchsatz, verbessern Sie die Verpackungsqualität und vereinfachen Sie die Reinigung – und maximieren Sie dabei auch die Lebensdauer des Systems.Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.