Antriebspakete mit innovativen Einkabellösungen:

Hochleistung mit minimalem Hardware- und Verdrahtungsbedarf - Kollmorgen bietet hochleistungsfähige Antriebspakete mit innovativer Einkabeltechnik. Die außerordentlich umfassend skalierbaren Pakete sind mit hochauflösenden Hiperface-DSL-Absolutwertgebern sowie digitalem Resolver (SFD) erhältlich und können so fast alle gängigen Anwendungen abdecken. Hardware- und Verdrahtungsbedarf werden deutlich gesenkt und wird der Servoregler AKD PDMM mit integrierter Motion-Control gewählt, reduziert sich die Planungs-, Installations- und Beschaffungskosten zusätzlich.

Kollmorgen Einkabellösung AKMH AKD

AKD & AKMH Einkabelpaket

AKD Servoverstärker und AKMH Edelstahl-Servomotor Einkabelpake - Anpassungsfähig: Für jeden AKMH Motor den optimalen Regler. AKMH-Edelstahlmotoren werden mit den zur Anwendung passenden AKD-Servoverstärkern geliefert. Zur Auswahl stehen die Standardserie AKD zur zentralen Montage im Schaltschrank sowie, besonders effizient bei Maschinen mit mehreren räumlich verteilten Achsen, die Serie AKD-N mit dem Einspeisemodul AKD-C zum Aufbau eines dezentralen Servosystems.

Mehr über AKD & AKMH Einkabelpaket >>
Kollmorgen Einkabellösung AKM Washdown AKD

AKD & AKM Washdown Food Getriebemotor Einkabelpaket

Basierend auf der erfolgreichen Washdown Food Variante der AKM Servomotoren bietet Kollmorgen neue Lösungen für die Verpackungsindustrie an. Zur Auswahl stehen die Standardserie AKD zur zentralen Montage im Schaltschrank sowie, besonders effizient bei Maschinen mit mehreren räumlich verteilten Achsen, die Serie AKD-N mit dem Einspeisemodul AKD-C zum Aufbau eines dezentralen Servosystems.

Mehr über AKD & AKM Washdown Food Getriebemotor Einkabelpaket >>
Kollmorgen Einkabellösung AKM AKD

AKD & AKM Einkabelpaket

AKD Servoregler und AKM Servomotor - Universell einsetzbare und besonders wirtschaftliche Einkabellösungen schon ab dem ersten Meter. Kollmorgen erweitert mit Hiperface-DSL die bewährte Einkabel-Anschlusstechnologie und deckt mit nur einem Kabel- und Steckertyp alle gängigen Anwendungen mit digitalen Resolvern (SFD) und digitalen Hiperface DSL-Gebern ab.

Mehr über AKD & AKM Einkabelpaket >>
Kollmorgen Einkabellösung AKM AKD PDMM

AKD PDMM & AKM Einkabelpaket

Integrierte Motion Control im AKD PDMM Servoregler und AKM Servomotor – Universell einsetzbar und eine extrem wirtschaftliche Einkabellösung. Hiperface-DSL oder digitaler Resolver (SFD) - bewährte Einkabel-Anschlusstechnologie deckt mit nur einem Kabel alle gängigen Anwendungen ab. Durch die integrierte IPC-Motion-Control-Plattform kann auf einen zusätzlichen Industrie-PC (IPC) verzichtet werden.

Mehr über AKD PDMM & AKM Einkabelpaket >>