AKD PDMM & AKM Einkabelpaket

Integrierte Motion Control im AKD PDMM Servoregler und AKM Servomotor – Universell einsetzbare und eine extrem wirtschaftliche Einkabellösung. Robuste Resolver-Gebersysteme bewähren sich seit Jahren in vielen Antriebssystemen. Mit der Weiterentwicklung hin zum digitalen Resolver hat Kollmorgen die Vorteile der robusten analogen Technik mit den Vorteilen digitaler Gebersysteme kombiniert und bereits vor zehn Jahren als Innovation auf den Markt gebracht. Ob mit digitalen Resolver (SFD) oder hochauflösenden digitalen Hiperface DSL-Gebern: Schon ab dem ersten Meter Kabellänge zwischen Servoregler und Motor bieten die Einkabelsysteme von Kollmorgen spürbare Kostenvorteile, bessere Systemleistungsdaten sowie höhere Betriebssicherheit. Durch die integrierte IPC-Motion-Control-Plattform kann auf einen zusätzlichen Industrie-PC (IPC) verzichtet werden.

Kontakt
Kontaktieren Sie uns
+41 52 675 3790

Kompatible Produkte

  • AKD® PDMM Servoverstärker
    AKD® PDMM Servoverstärker

    Stellen Sie Maschinen einfacher und schneller mit der im Servoverstärker integrierten voll... Mehr erfahren >>

  • AKM™ Synchronservomotoren
    AKM™ Synchronservomotoren

     Die bürstenlosen AKM-Synchronservomotoren bieten hohe Leistungsdichte und Zuverlässigkeit... Mehr erfahren >>

  • KSM Sicherheitslösungen
    KSM Sicherheitslösungen

    Kollmorgen liefert die komplette Sicherheitskette vom Sensor bis zum Antrieb basierend auf... Mehr erfahren >>

Vorteile

  • Extrem wenig Hardware
  • Schnellere Installation
  • Weniger Steckverbindungen
  • Höhere Betriebssicherheit
  • Geringerer Platzbedarf
  • Geringeres Gewicht
  • Geringere Lagerkosten

 

Exzellente Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit 

  • Kostenvorteil ab dem ersten Meter Kabellänge
  • Plug-and-Play durch elektronisches Typenschild
  • Hohe Störsicherheit durch Digitalsystem
  • Hohe Investitionssicherheit durch einfaches Umrüsten des Antriebs bei geänderten Anforderungen
  • Einkabeltechnologie für alle Anwendungen
TypTitelGrößeDatum 

Broschüre

Kollmorgen Einkabelpaket Flyer DEKollmorgen Einkabelpaket Flyer DE689.6 KB02.10.2015Email

Katalog

Kollmorgen Automationslösungen KatalogKollmorgen Automationslösungen Katalog48 B12.02.2016Email