AKD Servoverstärker und AKMH Edelstahl-Servomotor Einkabelpaket

AKD Servoverstärker und AKMH Edelstahl-Servomotor Einkabelpaket - Anpassungsfähig: Für jeden AKMH Motor den optimalen Regler. AKMH-Edelstahlmotoren werden mit den zur Anwendung passenden AKD-Servoverstärkern geliefert. Zur Auswahl stehen die Standardserie AKD zur zentralen Montage im Schaltschrank sowie, besonders effizient bei Maschinen mit mehreren räumlich verteilten Achsen, die Serie AKD-N mit dem Einspeisemodul AKD-C zum Aufbau eines dezentralen Servosystems. Zwei Gehäusebauformen für den optimalen Einbau: In Verbindung mit einem Getriebe bildet die Ausführung mit Frontmontage einen kompakten Antriebsstrang. Zur rückwärtigen Verschraubung eignet sich die Version mit Flansch.

5 Solutions for Hygienic Environment

Kontakt
Kontaktieren Sie uns
+41 52 675 3790

Kompatible Produkte

  • AKD® Servoverstärker
    AKD® Servoverstärker

    Advanced Kollmorgen Drives™ (AKD) - Entwickelt mit einem Höchstmaß an Vielseitigkeit, Komm... Mehr erfahren >>

  • AKMH Edelstahl Servomotor
    AKMH Edelstahl Servomotor

    Mit den neuen AKMH Edelstahlmotoren erweitert Kollmorgen sein skaliertes Lösungsportfolio.... Mehr erfahren >>

  • KSM Sicherheitslösungen
    KSM Sicherheitslösungen

    Kollmorgen liefert die komplette Sicherheitskette vom Sensor bis zum Antrieb basierend auf... Mehr erfahren >>

 Höhere Produktivität durch kürzere Reinigungszeiten

  • Ideal für Maschinen mit offenem Design
  • Keine aufwändigen Schutzvorrichtungen, keine schwer erreichbaren Schmutzecken
  • Schnelle und einfache, dennoch sichere Reinigung

Erfüllt die Hygienestandards EHEDG und 3A

  • Schmiermittel, Dichtungen entsprechen den FDA-Standards.
  • Edelstahl-Rundgehäuse mit Rauheit ;0,8 μm sowie die Ausführung aller Kanten mit Radien R1,5 verhindern Schmutzablagerungen

Hohe Betriebssicherheit

  • Ausführung in Schutzklasse IP69K: Sicher bei Hochdruckreinigung mit Wasserdrücken bis 100 bar.
  • Keine störanfälligen Steckverbindungen durch fest montiertes Kabel
  • Einkabeltechnik mit digitaler Rückführung (Digitaler Resolver SFD oder HIPERFACE® DSL)

Überragende Effizienz durch neuartiges Motordesign

  • Drehmoment-Derating unter 20%
  • Hohe Drehzahlen bis 8000 min-1 bieten mehr Flexibilität bei Getriebeanbau und höhere Produktivität durch höhere Ausgangsdrehzahl bei gleichem Drehmoment
  • AKMH2 ist der kompakteste Edelstahlmotor auf dem Markt

19 Baugrößen zur optimalen Auslegung des Antriebs

  • 5 Größen mit jeweils 4 Rotorlängen und Wicklungsoptionen zu optimalen Anpassung an den Servoverstärker
  • Zwei Gehäusebauformen für Front- oder Flanschmontage

Optionen

  • Rückführung digitaler Resolver SFD oder HIPERFACE® DSL
  • Option Bremse
  • Option Belüftungsventil
  • Kabellänge 1 m bis 15 m

 

TypTitelGrößeDatum 

Broschüre

Kollmorgen AKMH Servomotor Flyer revBKollmorgen AKMH Servomotor Flyer revB1.1 MB20.05.2014Email
Kollmorgen Einkabelpaket Flyer DEKollmorgen Einkabelpaket Flyer DE689.6 KB02.10.2015Email

Katalog

Kollmorgen Automationslösungen KatalogKollmorgen Automationslösungen Katalog48 B12.02.2016Email