AKD Servoverstärker und AKM Washdown Food Getriebemotor Einkabelpaket

Saubere Lösung: Washdown Food Getriebemotoren

Basierend auf der erfolgreichen Washdown Food Variante der AKM Servomotoren bietet Kollmorgen neue Lösungen für die Verpackungsindustrie an. Zur Auswahl stehen die Standardserie AKD zur zentralen Montage im Schaltschrank sowie, besonders effizient bei Maschinen mit mehreren räumlich verteilten Achsen, die Serie AKD-N mit dem Einspeisemodul AKD-C zum Aufbau eines dezentralen Servosystems. Zwei Basismodelle von Servogetriebemotoren decken die meisten Transport- und Drehapplikationen in diesen Branchen ab. Die FDA-geprüfte Beschichtung, die sehr glatte Oberfläche und die Edelstahlstecker entsprechen den strengen hygienischen Anforderungen.

5 Solutions for Hygienic Environment

Kontakt
Kontaktieren Sie uns
+41 52 675 3790

Kompatible Produkte

  • AKD® Servoverstärker
    AKD® Servoverstärker

    Advanced Kollmorgen Drives™ (AKD) - Entwickelt mit einem Höchstmaß an Vielseitigkeit, Komm... Mehr erfahren >>

  • AKM™ Washdown und Washdown Food Servomotoren
    AKM™ Washdown und Washdown Food Servomotoren

    AKM™ Washdown Synchronservomotoren sind IP67 geschützt und geeignet für raue Umgebungsbedi... Mehr erfahren >>

  • KSM Sicherheitslösungen
    KSM Sicherheitslösungen

    Kollmorgen liefert die komplette Sicherheitskette vom Sensor bis zum Antrieb basierend auf... Mehr erfahren >>

Vorteile der Lösung

  • Hygienisches Design verhindert Keimbildung und Schmutznester
  • Hoher Reinhaltungsgrad durch glatte Oberfläche
  • Entwickelt für die dauerhafte Reinigung mit gängigen Reinigungsmitteln mit pH-Werten zwischen 2 und 12
  • Einkabeltechnologie bietet schnellere und einfachere Reinigung
  • PFTE-Wellendichtring, Getriebeöl und Lackierung FDA zugelassen
  • Geringere Energiekosten dank des hohen Wirkungsgrades von Servomotor und Getriebe
  • Vereinfachtes Maschinendesign durch ungekapselte Montage
  • Flexible Lösung mit mehreren Getriebeübersetzungen und Rückführungsoptionen