AKM™-Servomotoren Washdown und Foodgrade
Kollmorgen AKM™-Motoren der Washdown- und Washdown-Food-Serie sind in den Baugrößen 2 bis 6 erhältlich. Diese innovativen Motoren enthalten unseren branchenführenden AKM-Elektromagneten in einem Gehäuse, das durch eine 2-K-Beschichtung und eine Dichtungskonfiguration der Schutzart IP67 geschützt ist. Für alle Präzisionsschnittstellen wird Edelstahl-Hardware verwendet. Das Modell für den Lebensmittelbereich enthält Fette, die auch bei unbeabsichtigtem Kontakt und Verzehr sicher sind.
Merkmale
Merkmale
- Baugrößen 2 bis 6
- Statische Momente von 1 bis 25 N-m
- Erhältlich mit einer großen Auswahl an Standardlängen, Wicklungen, Rückführsystemen und Anschlusstechnologien
- Beständig gegen korrosive Chemikalien, einschließlich stark alkalischer oder säurehaltiger Reinigungsmittel
- Lebensmitteltaugliche Ausführung erfüllt FDA-Vorschriften, auch im Hinblick auf Schmiermittel und Materialien, die bei gelegentlichem Berühren und Konsum sicher sind
- IP67-Dichtungsdesign mit PTFE-Wellendichtung
- Edelstahlwelle
Vorteile
- Ideal für Anwendungen, die strengen Hygienevorschriften unterliegen
- Eine kostengünstige Lösung für alle Anwendungen, die eine regelmäßige Reinigung erfordern
- Verlängerung der Motorlebensdauer
- Hoher Reinhaltungsgrad
- Keine zusätzliche Abdeckung oder spezielle Schutzvorkehrung für das Motorengehäuse erforderlich
- Erfüllt die Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen, ohne hochwertigen Edelstahl für das Motorgehäuse zu erfordern
- Der Einsatz von Edelstahl ist auf Welle, Schrauben und Steckeranschlüsse reduziert
Spezifikationen
| Baugröße | Einheiten | AKM2 | AKM3 | AKM4 | AKM5 | AKM6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baulänge | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 2,3,4,5 | |
| Wicklungen | C,D,E,F,G | C,D,E,H | C,E,G,H,J,K | E,G,K,L,M,N | G,K,L,M,N,P | |
| Max. BUS | VDC | 640 | ||||
| Max. Stillstandsmoment Tc | Nm (lb-in) | 1,4 (12,6) | 2,88 (25,5) | 6,0 (53,1) | 14,1 (125) | 25,0 (221) |
| Max. Spitzendrehmoment Tp | Nm (lb-in) | 4,82 (42,7) | 10,22 (90,5) | 20,4 (181) | 38,4 (340) | 65,2 (577) |
| Max. mech. Drehzahl | N | 8000 | 7000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Max. Bemessungsleistung bei max. BUS | kW (Hp) | 0,54 (0,72) | 1,19 (1,59) | 1,73 (2,32) | 3,87 (5,19) | 6,16 (8,25) |
| Chemische Beständigkeit | (Ph) | 2–12 | ||||
| Schutzart | IP67 | |||||
| Welle | Edelstahl | |||||
| Anschlussgehäuse | Edelstahl* | |||||
Kundenspezifische Anpassungen gehören für uns zum Alltag
Wir wissen dass kommerzielle Standardmotoren nicht alle Design- und Leistungsanforderungen erfüllen können. Deshalb bieten wir Tausende von Standardmodifikationen an.
Kundenspezifische Motorsteckerkonfigurationen, Pinbelegungen und Kabelanforderungen
| Motormerkmale | Standardmodifikationen |
|---|---|
| Vordere Wellenabmessungen | Kundenspezifische Wellenabmessungen, einschließlich Länge und Durchmesser; oder Wellenmerkmale wie offene Passfedern, Passfedernuten oder speziell bearbeitete |
| Merkmale | Spezielle Wicklung |
| Spezialwicklungen zur Optimierung des Wirkungsgrads des Servosystems | Stecker und Kabel |
| Front-Einbaumaße | Spezielle Bearbeitung der Front-Lagerträger (A-Flansch) zur Erfüllung kundenspezifischer Montageanforderungen |
| Alternative Rückführsysteme | AKMH-Produktion ermöglicht Installation und Testen zahlreicher kundenspezifischer Rückführsysteme von Drittanbietern |
| Temperatursensor | PTC oder lineare Thermistor-Bauteile |
Media & Downloads
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKM Installation Manual | English, French, German, Italian, Spanish | |
Share URL /sites/default/files/2025-06/AKM-Install-Manual-Multilingual.pdf |
| Kollmorgen 2G Cable Guide | English | |
Share URL /en-us/products/accessories/cables/literature/kollmorgen-2g-cable-guide |
| Washdown Data Sheet EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Washdown%20Data%20Sheet_en-US_revC.pdf |
| Title | Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | English | Share URLview | |
| AKM Washdown Datasheet EN revC | English | Share URLview | |
| Kollmorgen AKM Servomotor Catalog | English | Share URLview |
Diese Dateien decken die Standardproduktfamilie ab. Umweltdeklarationen für kundenspezifische Produkte, d.h. Artikelnummern mit einem "S" oder "X" finden Sie in unserer Suche unter dem Stichwort Umweltvorschriften.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKM EU RoHS Declaration | English | |
Share URL /sites/default/files/2025-03/AKM%20Standard%20ROHS%20Declaration.pdf |
| AKM REACH_R241 Declaration | English | |
Share URL /sites/default/files/2025-03/AKM%20Standard%20REACH%20Declaration.pdf |
| AKM Servomotor EU Declaration of Conformity US EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKM%20CE%20Declaration%2009APR20.pdf |
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
Der Unterschied zwischen Dauerleistung und Dauerbelastung
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.