AKMH Edelstahl Servomotor
AKMH Edelstahl Servomotor

Mit den neuen AKMH Edelstahlmotoren erweitert Kollmorgen sein skaliertes Lösungsportfolio. Die Edelstahlmotoren in den Baugrößen zwei bis sechs sind in Schutzart bis IP69K auf maximale Hygiene ausgel ... Mehr erfahren >>

Mit Co-Engineering von der Sonderlösung zum Standard

Antriebsstark, einbaufertig, abwaschbar: Hygienische Motor-Getriebe-Kombinationen

Mit den AKM-Getriebemotoren in den Ausführungen Washdown, Washdown Food sowie Hygienic ist es Kollmorgen gelungen, die meisten Transport und Drehapplikationen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie der nachgelagerten Verpackung mit standardisierten Antriebslösungen zu realisieren. Die Basis bildet eine Kombination aus AKM-Servomotor und wirkungsgradoptimierten Getrieben. Die Hauptvorteile der einbaufertigen Antriebseinheiten im konsequenten Hygienic Design: Deutlich reduzierte Reinigungszeiten als Folge glatter und wasserabweisender Oberflächen, niedrige Energiekosten durch die hocheffiziente Motor-Getriebe-Kombination sowie vereinfachte Designmöglichkeiten einer Maschine durch Platz sparende Montage ohne zusätzliche Edelstahleinhausungen. Durch den Einsatz FDA-konformen Materials sowie durch das spezielle abgerundete Gehäusedesign erfüllen Motor-Getriebe-Kombinationen von Kollmorgen höchste Hygienestandards und reduzieren das Risiko von Produktverunreinigungen und Rückrufaktionen.

5 Solutions for Hygienic Environment
Kollmorgen AKMH6 Edelstahlgetriebemotor_s.png

AKMH6 Stainless Steel Getriebemotor

Mit den AKM-Getriebemotor AKMH65M-AQT-160-004 in der Ausführung Hygienic Stainless Steel ist gemacht für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Mehr über AKMH6 Stainless Steel Getriebemotor >>
Kollmorgen AKM6 Getriebemotor Washdown Food_s.jpg

AKM6 Getriebemotor Washdown Food

Mit dem AKM-Getriebemotor AKM62K-BK17 in der Ausführung Washdown Food für die meisten Transport- und Drehapplikationen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie der nachgelagerten Verpackung.

Mehr über AKM6 Getriebemotor Washdown Food >>
Kollmorgen AKM6 Getriebemotor Washdown_s.jpg

AKM6 Getriebemotor Washdown

Mit dem AKM-Getriebemotor AKM62L-F2CS-A35-59 in der Ausführung Washdown speziell für Drehapplikationen in der Verpackungsindustrie. Die Basis bildet eine Kombination aus AKM-Servomotor und wirkungsgradoptimiertem Getriebe.

Mehr über AKM6 Getriebemotor Washdown >>
Kollmorgen AKM4 Getriebemotor Washdown_s.jpg

AKM4 Getriebemotor Washdown

Mit dem AKM-Getriebemotor AKM41E-BF06 in der Ausführung Washdown speziell für Drehapplikationen in der Verpackungsindustrie. Die Basis bildet eine Kombination aus AKM-Servomotor und wirkungsgradoptimiertem Getriebe.

Mehr über AKM4 Getriebemotor Washdown >>