Gehäuselose KBM™-Bausatzmotoren für rotatorische Direktantriebsanwendungen

Die variantenreichen gehäuselosen Bausatzmotoren der KBM-Reihe sind unsere neueste Direktantriebstechnologie. Sie erfüllen alle Anforderungen von Maschinenbauern an Flexibilität, Leistungsdichte, Dynamik, Lebensdauer und einfache Installation. Basierend auf der Technologie unserer bewährten Standard-Synchronservomotoren sind die Bausatzmotoren der KBM-Baureihe in hoher Fertigungsqualität und kurzen Lieferzeiten verfügbar. Zwei Spannungsklassen ermöglichen den Betrieb bis 240V oder bis zu 480V Netzspannung. Die Rotoren der gehäuselosen KBM-Bausatzmotoren sind optional mit eingebauten digitalen Hall Effekt Sensoren zur Kommutierung lieferbar. Im KBM-Katalog sind alle verfügbaren Optionen und Konfigurationen sowie Montage und Installation beschrieben. Benötigen Sie zusätzliche, spezifische Eigenschaften wie z.B. spezielle Wicklungen, Motorlängen oder Materialien? Kein Problem, kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner bei Kollmorgen und beschreiben Sie Ihre Anforderungen. Kollmorgen liefert die Lösung.

Kontakt
Kontaktieren Sie uns
+41 52 675 3790

Kompatible Produkte

  • AKD® Servoverstärker
    AKD® Servoverstärker

    Advanced Kollmorgen Drives™ (AKD) - Entwickelt mit einem Höchstmaß an Vielseitigkeit, Komm... Mehr erfahren >>

  • S300 Servoverstärker
    S300 Servoverstärker

    Die digitalen Servoverstärker der S300-Baureihe sind kompakte und einfach zu bedienende Ve... Mehr erfahren >>

  • S700 Servoverstärker
    S700 Servoverstärker

    Wachsende Ansprüche an Sicherheit, Produktivität und Zuverlässigkeit sind die aktuellen He... Mehr erfahren >>

  • Voll gekapselte Statorwicklungen
  • Thermische interne Dauerbelastbarkeit der Wicklung von 155°C
  • Überlastschutz mit PTC Thermistor
  • High Performance Magnete
  • Bandagierte Magnete
  • RoHS-kompatibel
  • UL, CE
  • Rotorlänge kundenspezifisch änderbar
14 Baugrößen     

Außendurchmesser

Spitzendrehmoment

Dauerausgangsleistung, KW

KBM(S) Baugrößen 10-57

60 – 203 mm
(2.36 – 7.99 in)

1.1 – 218 N-m

0.9 – 3.0 KW

KBM(S) Baugrößen 60 - 260

230 – 850 mm
(7.99 – 33.46 in)

393 – 12.8K N-m

8.4 – 20.1 KW

TypTitelGrößeDatum 

Zulassungen

Kollmorgen CE Technical Notice - KBMKollmorgen CE Technical Notice - KBM130.5 KB13.07.2016Email
Kollmorgen Zertifikate-Certificate de-enKollmorgen Zertifikate-Certificate de-en3.8 MB10.10.2017Email
TypTitelGrößeDatum 

3D Modelle

3D-Modelle3D-Modelle Email

Abmessungen

KBM 2D Outline Drawing (KBM-10)KBM 2D Outline Drawing (KBM-10)177.2 KB01.08.2017Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-118)KBM 2D Outline Drawing (KBM-118)235.4 KB01.08.2017Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-14)KBM 2D Outline Drawing (KBM-14)197.9 KB01.08.2017Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-163)KBM 2D Outline Drawing (KBM-163)210.8 KB30.09.2011Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-17)KBM 2D Outline Drawing (KBM-17)195.6 KB01.08.2017Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-25)KBM 2D Outline Drawing (KBM-25)381.9 KB05.05.2016Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-260)KBM 2D Outline Drawing (KBM-260)200.4 KB01.08.2017Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-35)KBM 2D Outline Drawing (KBM-35)373.4 KB01.08.2017Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-43)KBM 2D Outline Drawing (KBM-43)223.4 KB01.08.2017Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-45)KBM 2D Outline Drawing (KBM-45)397.6 KB01.08.2017Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-57)KBM 2D Outline Drawing (KBM-57)217.2 KB01.08.2017Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-60)KBM 2D Outline Drawing (KBM-60)189.3 KB01.08.2017Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-79)KBM 2D Outline Drawing (KBM-79)192.5 KB01.08.2017Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-88)KBM 2D Outline Drawing (KBM-88)205.2 KB01.08.2017Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-10)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-10)232.7 KB01.08.2017Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-118)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-118)199.6 KB01.08.2017Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-14)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-14)216.6 KB01.08.2017Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-163)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-163)237.6 KB30.09.2011Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-17)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-17)227.2 KB01.08.2017Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-25)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-25)439.6 KB05.05.2016Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-260)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-260)733 KB01.08.2017Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-35)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-35)426 KB01.08.2017Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-43)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-43)343.9 KB27.07.2017Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-45)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-45)213.3 KB01.08.2017Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-57)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-57)293.7 KB01.08.2017Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-60)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-60)224.4 KB01.08.2017Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-79)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-79)305.3 KB01.08.2017Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-88)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-88)168.4 KB01.08.2017Email