top pick

CARTRIDGE DDR® Direktantriebe

Die Servomotoren mit rotatorischem Direktantrieb der Baureihe CARTRIDGE DDR® stellen eine völlig neue Klasse der Direktantriebe dar. Sie vereinen nicht nur die Leistungsvorteile gehäuseloser Direktantriebsmotoren mit der einfachen Montage von Gehäusemotoren, sondern sind auch zu einem deutlich niedrigeren Preis erhältlich als konventionelle Direktantriebe. Die CARTRIDGE DDR Motoren sind UL-gelistet und können für Anwendungen weltweit genutzt werden. Sie zeichnen sich außerdem durch vorgefertigte Komponenten aus und verfügen über ein integriertes, werkseitig justiertes, hochauflösendes Rückführsystem. Hinzu kommt die einzigartige lagerlose Konstruktion. Das Ergebnis ist ein einbaufertiger Motor, der innerhalb von 30 Minuten betriebsbereit ist. Demgegenüber stehen Wochen oder sogar Monate für die Planung und Integration bei herkömmlichen gehäuselosen Direktantrieben. Das besondere elektromagnetische Design der CARTRIDGE DDR-Motoren gewährleistet eine bis zu 50 % höhere Drehmomentdichte als bei konventionellen Servomotoren ähnlicher Baugröße.

Kontakt
Kontaktieren Sie uns
+41 52 675 3790

Kompatible Produkte

  • AKD® Servoverstärker
    AKD® Servoverstärker

    Advanced Kollmorgen Drives™ (AKD) - Entwickelt mit einem Höchstmaß an Vielseitigkeit, Komm... Mehr erfahren >>

  • S300 Servoverstärker
    S300 Servoverstärker

    Die digitalen Servoverstärker der S300-Baureihe sind kompakte und einfach zu bedienende Ve... Mehr erfahren >>

  • S700 Servoverstärker
    S700 Servoverstärker

    Wachsende Ansprüche an Sicherheit, Produktivität und Zuverlässigkeit sind die aktuellen He... Mehr erfahren >>

Die Vorteile liegen auf der Hand:

Herkömmliche Servosysteme benötigen normalerweise eine Reihe von mechanischen Komponenten zur Kraftübertragung, die nicht nur die Leistung und Zuverlässigkeit dieser Systeme einschränken, sondern auch die Betriebskosten nach oben treiben. Die CARTRIDGE DDR-Motoren hingegen kommen ohne mechanische Komponenten zur Kraftübertragung aus.

  • Vereinfachte Installation (unter 30 Minuten) – einfach den Motor einbauen und die Kabeln anschließen
  • Erhöhte Maschinenbetriebszeiten durch wartungsfreien Betrieb
  • Bis zu 20 dB geringere Geräuschentwicklung durch Wegfall der Kraftübertragungsmechanik
  • Bis zu 50-fach verbesserte Genauigkeit
  • Keine Wartung – keine Betriebskosten
  • Durch den Dauermomentbereich von 50 bis 510 Nm wird ein breites Spektrum an Hochleistungsanwendungen abgedeckt.
  • Drehzahlen von bis zu 1.500 U/min erfüllen die Anforderungen der meisten Anwendungen mit hohem Drehmoment und mittlerer Drehzahl.
  • Nennleistungen von 2.670 bis 11.700 Watt werden dem hohen Strombedarf der meisten Anwendungen mit gehäuselosen Motoren gerecht.
  • Die Baureihe CARTRIDGE DDR™ vereint die platzsparenden Eigenschaften und die Leistungsfähigkeit eines gehäuselosen DDR-Motors mit der einfachen Montage eines Gehäusemotors.
  • Die integrierte Sinus-Encoder-Rückführung bietet eine Auflösung von mehr als 2 Millionen Schritten pro Umdrehung.
  • Eine direkte Kopplung an die Last macht die Wartung von Getrieben, Riemen oder Scheiben überflüssig.
  • Geringes Cogging gewährleistet Laufruhe bei niedriger Drehzahl.
  • Das eliminierte Spiel und die Kompatibilität verbessern das Ansprechverhalten des Systems.
  • Problemlose Installation und Inbetriebnahme des Systems dank vorkonfigurierter Verstärker und Rückführeinheiten
  • Übertemperaturschutz durch eingebauten Thermistor

 

 

C04x, C05x, C06x

C09x, C13x

Kupplungstechnik 

Klemmkupplung mit einer Schraube, Zugang von der A-Seite aus

Klemmkupplung mit mehreren Schrauben, Zugang von der B-Seite aus

Montageanforderungen Rundlauf der Welle 

0,13 mm (0,005")

0,038 mm (0,0015")

Rechtwinkligkeit der Maschinen-Montagefläche

0,10 mm (0,004")

0,051 mm (0,002")

Rundlauf des Maschinen-Zentrierbundes zur Welle

0,10 mm (0,004")

0,051 mm (0,002")

Transportsicherungen

Ausrichtungsschraube und Abschlussschraube

4 Stellschrauben und 4 Transportschrauben

Montageverfahren

Verfahren # M-RT-S19-0

Verfahren # M-RT-019-07

TypTitelGrößeDatum 

Katalog

Kollmorgen Automationslösungen KatalogKollmorgen Automationslösungen Katalog48 B12.02.2016Email
TypTitelGrößeDatum 

3D Modelle

3D-Modelle3D-Modelle Email
TypTitelGrößeDatum 

3D Modelle

ProduktkonfiguratorProduktkonfigurator Email