KSM Sicherheitslösungen

Sichere Antriebe und Bewegung vom Motionexperten, Kollmorgen – Ihr kompetenter Partner für sichere Antriebssysteme. Sicherheitssteuerungen, sichere Antriebe oder auch sichere Komplettlösungen – Kollmorgen liefert optimale Komponenten aus einer Hand. Zusätzliche bieten wir auch effiziente Werkzeuge und technische Unterstützung für ihre bestehende Maschinenkonstruktion oder auch für neue und innovative Entwicklungen. Nutzen Sie die kompetenten Ressourcen von Kollmorgen auch für ihre sicheren Bewegungslösungen.

Kontakt
Kontaktieren Sie uns
+41 52 675 3790

Kompatible Produkte

  • Kollmorgen Automation Suite™
    Kollmorgen Automation Suite™

    Unsere erstklassige Automation Suite beinhaltet die gesamte Software und Hardware, die Sie... Mehr erfahren >>

  • AKD® Servoverstärker
    AKD® Servoverstärker

    Advanced Kollmorgen Drives™ (AKD) - Entwickelt mit einem Höchstmaß an Vielseitigkeit, Komm... Mehr erfahren >>

  • AKM™ Synchronservomotoren
    AKM™ Synchronservomotoren

     Die bürstenlosen AKM-Synchronservomotoren bieten hohe Leistungsdichte und Zuverlässigkeit... Mehr erfahren >>

KSM Sicherheitssteuerung steigert ihre Produktivität
Kollmorgen deckt die komplette Sicherheitskette für Bewegung vom Sensor bis zum Antrieb ab
  • Deutlich höhere Produktivität durch das Motion Safety Konzept für sichere Bewegung
  • Geringe Systemkosten durch den Einsatz von Standardkomponenten
  • Flexible und ausbaufähige Sicherheitslösungen durch modularen Aufbau
  • Bauartgeprüft mit TÜV Zertifikat, erreicht PL e sowie SIL 3
KSM Compact Sicherheitssteuerung
  • Für 1 oder 2 Achsen
  • Bis zu 2 Erweiterungsmodule
  • Basismodul mit 16 sicheren Ein-/Ausgängen
  • Erweiterbar auf bis zu 60 sichere Ein-/Ausgänge
  • 1 sicherer Relaisausgang, erweiterbar
  • 2 Puls-, 2 Meldeausgänge
  • Erweiterbar auf bis zu 6 Puls- und 6 Meldeausgänge
  • Bis zu 800 Funktionsblöcke
  • Platzsparende, kompakte Bauform
KSM-Modular Sicherheitssteuerung / Sicherheits-SPS
  • Bis zu 12 Achsen
  • Bis zu 8 Erweiterungsmodule
  • Basismodule mit bis zu 56 sicheren Ein-/Ausgängen
  • Erweiterbar auf bis zu 200 sichere Ein-/Ausgänge
  • 1 sicherer Relaisausgang, erweiterbar
  • 2 Puls-, bis zu 10 Meldeausgänge
  • Erweiterbar auf bis zu 14 Puls- und 22 Meldeausgänge
  • Bis zu 3000 Funktionsblöcke
  • Für Anwendungen mit vielen Schnittstellen
Sicherheitsfunktionen für PL e und SIL 3
  • Sichere Stopp-Funktionen: STO, SS1, SS2, SOS
  • Sichere Geschwindigkeits-Funktionen: SLS, SSM, SSR, SMS
  • Sichere Positions-Funktionen: SLP, SCA, SLI
  • Sicher Richtungs-Funktionen: SDI
  • Sichere Brems-Funktionen: SBC
Kommunikationsschnittstellen:
  • EtherCAT
  • CANopen
  • Profinet
  • PROFIsafe and EtherCAT FSOE slave
  Grundgeräte Erweiterungsmodule
KSM Modular   KSM 100-1 KSM 100-2 KSM 100-4 KSM 121/-2 KSM 122/-2 KSM 122A KSM 131 KSM 131R  
KSM Compact KSM 11 KSM 12     KSM 31 KSM 31R KSM 5x
Erweiterungsmodule 2 2 8/6 1) 8/6 1) 8/6 1)  
Sichere Achsen 1 2 Bis zu 6 mit 6 Modulen KSM 121
Bis zu 12 mit 6 Modulen KSM 122
1 3) 2 4)   2 4)    
Geberschnittst. /Achse 2)   Bis zu 2 Bis zu 2 Bis zu 2 Bis zu 2 1  
Sichere dig. Eingänge 14 14 14 14 14 12 12 12 12 12  
Sichere dig. E/A   - - - 20 40 - - - 10 2  
Sichere dig. Ausgänge 2 2 2 2 2 - - - - -  
Sichere anal. Eingänge - - - - - - - 2 - 4  
Sichere Relais 1 1 1 1 1 - - - 2 4  
Meldeausgänge 2 2 2 6 10 - - - 2 -  
Pulsausgänge 2 2 2 2 2 - - - 2 -  
Kommunikation 5)   Mit KSM 5x Option, intern   Ja
Funktionsblöcke 800 800 3000 3000 3000  

1): Bis zu 6 Erweiterungsmodule KSM 121/122
2): Für die Geschwindigkeits- und Positionsüberwachung sind 2 Geberschnittstellen nötig
3): Bis zu 6 Achsen mit 6 Modulen KSM 121
4): Bis zu 12 Achsen mit 6 Modulen KSM 122(A)
5): Wahlweise EtherCAT, CANopen oder Profinet, Profisafe Slave und EtherCAT FSOE Slave

TypTitelGrößeDatum 

Zulassungen

Kollmorgen KSM Compact TUV CertificateKollmorgen KSM Compact TUV Certificate663.4 KB01.08.2017Email
Kollmorgen KSM EU-KonformitätserklärungKollmorgen KSM EU-Konformitätserklärung21.1 KB25.04.2016Email
Kollmorgen KSM Modular TUV CertificateKollmorgen KSM Modular TUV Certificate513.5 KB01.08.2017Email
Kollmorgen Zertifikate-Certificate de-enKollmorgen Zertifikate-Certificate de-en3.8 MB10.10.2017Email

Datenblatt

Kollmorgen Datenblatt KSM 100-1Kollmorgen Datenblatt KSM 100-1657.4 KB14.11.2014Email
Kollmorgen Datenblatt KSM 100-1 CNKollmorgen Datenblatt KSM 100-1 CN526.5 KB14.11.2014Email
Kollmorgen Datenblatt KSM 100-1 ECKollmorgen Datenblatt KSM 100-1 EC526.6 KB14.11.2014Email
Kollmorgen Datenblatt KSM 100-1 PNKollmorgen Datenblatt KSM 100-1 PN526.8 KB14.11.2014Email
Kollmorgen Datenblatt KSM 100-2Kollmorgen Datenblatt KSM 100-2758 KB14.11.2014Email
Kollmorgen Datenblatt KSM 100-2 CNKollmorgen Datenblatt KSM 100-2 CN556.4 KB14.11.2014Email
Kollmorgen Datenblatt KSM 100-2 ECKollmorgen Datenblatt KSM 100-2 EC557 KB14.11.2014Email
Kollmorgen Datenblatt KSM 100-2 PNKollmorgen Datenblatt KSM 100-2 PN558.2 KB14.11.2014Email
Kollmorgen Datenblatt KSM 100-4Kollmorgen Datenblatt KSM 100-4810.2 KB14.11.2014Email
Kollmorgen Datenblatt KSM 100-4 CNKollmorgen Datenblatt KSM 100-4 CN587 KB14.11.2014Email
Kollmorgen Datenblatt KSM 100-4 ECKollmorgen Datenblatt KSM 100-4 EC585.7 KB14.11.2014Email
Kollmorgen Datenblatt KSM 100-4 PNKollmorgen Datenblatt KSM 100-4 PN585.2 KB14.11.2014Email
Kollmorgen Datenblatt KSM 11Kollmorgen Datenblatt KSM 11626 KB14.11.2014Email
Kollmorgen Datenblatt KSM 11-2Kollmorgen Datenblatt KSM 11-2673.7 KB14.11.2014Email
Kollmorgen Datenblatt KSM 12Kollmorgen Datenblatt KSM 12669.7 KB14.11.2014Email
Kollmorgen Datenblatt KSM 12-2Kollmorgen Datenblatt KSM 12-2749 KB14.11.2014Email
Kollmorgen Datenblatt KSM 121Kollmorgen Datenblatt KSM 121578.4 KB14.11.2014Email
Kollmorgen Datenblatt KSM 121-2Kollmorgen Datenblatt KSM 121-2626.1 KB14.11.2014Email
Kollmorgen Datenblatt KSM 122Kollmorgen Datenblatt KSM 122625.1 KB14.11.2014Email
Kollmorgen Datenblatt KSM 122 AKollmorgen Datenblatt KSM 122 A627.8 KB14.11.2014Email
Kollmorgen Datenblatt KSM 122-2Kollmorgen Datenblatt KSM 122-2730.5 KB14.11.2014Email
Kollmorgen Datenblatt KSM 131Kollmorgen Datenblatt KSM 131611.1 KB14.11.2014Email
Kollmorgen Datenblatt KSM 131 RKollmorgen Datenblatt KSM 131 R693.3 KB14.11.2014Email
Kollmorgen Datenblatt KSM 31Kollmorgen Datenblatt KSM 31608 KB14.11.2014Email
Kollmorgen Datenblatt KSM 31 RKollmorgen Datenblatt KSM 31 R695.7 KB14.11.2014Email
Kollmorgen Datenblatt KSM 33Kollmorgen Datenblatt KSM 33603.6 KB14.11.2014Email
Kollmorgen Datenblatt KSM 45Kollmorgen Datenblatt KSM 45591.8 KB14.11.2014Email
Kollmorgen Datenblatt KSM 53Kollmorgen Datenblatt KSM 53528.7 KB14.11.2014Email
Kollmorgen Datenblatt KSM 54Kollmorgen Datenblatt KSM 54534.3 KB14.11.2014Email
Kollmorgen Datenblatt KSM 55Kollmorgen Datenblatt KSM 55529 KB14.11.2014Email
Kollmorgen KSM Compact Starter GuideKollmorgen KSM Compact Starter Guide4.2 MB31.10.2014Email

Allgemein

Kollmorgen KSM 100 Modul FehlerlisteKollmorgen KSM 100 Modul Fehlerliste698.4 KB18.02.2015Email
Kollmorgen KSM 100 Modul MeldekanalKollmorgen KSM 100 Modul Meldekanal566.7 KB13.08.2014Email
Kollmorgen KSM Modul BetriebsanleitungKollmorgen KSM Modul Betriebsanleitung271.7 KB13.08.2014Email
Kollmorgen KSM Modul MeldekanaldatenKollmorgen KSM Modul Meldekanaldaten288 KB13.08.2014Email
Kollmorgen KSM Modul ProgrammierhandbuchKollmorgen KSM Modul Programmierhandbuch2.9 MB13.08.2014Email
Kollmorgen KSM100 Modul ProgrammierhandbuchKollmorgen KSM100 Modul Programmierhandbuch2.7 MB13.08.2014Email

Installation

Kollmorgen KSM Compact Modul InstallationshandbuchKollmorgen KSM Compact Modul Installationshandbuch3.3 MB05.07.2017Email
Kollmorgen KSM100 Modul InstallationshandbuchKollmorgen KSM100 Modul Installationshandbuch3.6 MB13.08.2014Email
Kollmorgen KSM11-12 Modul InstallationshandbuchKollmorgen KSM11-12 Modul Installationshandbuch3.4 MB13.08.2014Email
Kollmorgen KSM131R Modul InstallationshandbuchKollmorgen KSM131R Modul Installationshandbuch789.9 KB13.08.2014Email
Kollmorgen KSM31R Modul InstallationshandbuchKollmorgen KSM31R Modul Installationshandbuch1 MB30.06.2017Email
Kollmorgen KSM45 Modul EtherCAT InstallationshandbuchKollmorgen KSM45 Modul EtherCAT Installationshandbuch1022.7 KB13.08.2014Email
Kollmorgen KSM53 Modul Profinet InstallationshandbuchKollmorgen KSM53 Modul Profinet Installationshandbuch937.5 KB13.08.2014Email
Kollmorgen KSM54 Modul InstallationshandbuchKollmorgen KSM54 Modul Installationshandbuch447.9 KB13.08.2014Email
Kollmorgen KSM55 Modul EtherCAT InstallationshandbuchKollmorgen KSM55 Modul EtherCAT Installationshandbuch1.3 MB13.08.2014Email
TypTitelGrößeDatum 

Broschüre

Kollmorgen KSM Safety Modul FlyerKollmorgen KSM Safety Modul Flyer814.9 KB02.10.2015Email
Kollmorgen Motion Safety BroschüreKollmorgen Motion Safety Broschüre2.2 MB02.10.2015Email

Katalog

Kollmorgen Automationslösungen KatalogKollmorgen Automationslösungen Katalog48 B12.02.2016Email