Mensch-/Maschine-Schnittstellen

 

Die Bedienerschnittstelle ist eine der wichtigsten Komponenten Ihrer Maschine und die Bedienerfreundlichkeit ein entscheidender Faktor. Die Eingabe- und Anzeigeoptionen Ihrer MMI müssen optimal auf die Einsatzumgebung und die spezifische Funktion der Maschine abgestimmt sein. Wir bieten Touchscreens, Funktionstasten und Tastaturen in zahlreichen Varianten und Größen, die praktisch allen Anforderungen gerecht werden.

Kollmorgen Visualization Builder Medium image

Kollmorgen Visualization Builder

Die Kollmorgen Automation Suite™ beinhaltet Bedienerbildschirme von 4.3 bis 21.5 Zoll mit Eingabe- und Programmieroptionen für unterschiedlichste Anwendungen, von Maschinen mit einer einzelnen MMI bis hin zu hoch komplexen Anlagen mit mehreren Eingabepunkten.

Mehr über Kollmorgen Visualization Builder >>
Kollmorgen HMI Medium Image

Kollmorgen Automation Suite™ HMI

Ganz gleich, ob Sie eine einfache Bedienerschnittstelle oder eine komplexe Steuerungsumgebung für eine Maschine mit mehreren Eingabepunkten benötigen – die Kollmorgen Automation Suite™ beinhaltet programmierfreundliche MMI-Panels mit Display und Eingangsoptionen für praktisch jeden Bedarf.

Mehr über Kollmorgen Automation Suite™ HMI >>