top pick

Kollmorgen Automation Suite™

Unsere führende Maschinenautomationslösung vereint eine hoch integrierte und intuitive Software-Entwicklungsumgebung, branchenführende Antriebskomponenten und hervorragenden technischen Support in einem Paket. Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung hoch spezialisierter Maschinen – und der Realisierung eines rentableren Geschäftbetriebs. Die Kollmorgen Automation Suite™ hat sich bei jedem einzelnen Kunden durch deutlich verkürzte Entwicklungszeiten, gesteigerten Maschinendurchsatz, reduzierten Ausschuss und eine erhöhte Gesamtanlageneffektivität (GAE) bewährt.

Kontakt
Kontaktieren Sie uns
+41 52 675 3790

Kompatible Produkte

  • AKD® Servoverstärker
    AKD® Servoverstärker

    Advanced Kollmorgen Drives™ (AKD) - Entwickelt mit einem Höchstmaß an Vielseitigkeit, Komm... Mehr erfahren >>

  • AKD® PDMM Servoverstärker
    AKD® PDMM Servoverstärker

    Stellen Sie Maschinen einfacher und schneller mit der im Servoverstärker integrierten voll... Mehr erfahren >>

  • PCMM Motion Controller
    PCMM Motion Controller

    Von kompletten Produktionslinien bis hin zu kleinen, automatisierten Tischgeräten benötige... Mehr erfahren >>

 

Antriebsprogrammierung


Unsere grafischen Programmierlösungen unterstützen Sie dabei, schneller bessere Antriebslösungen zu entwickeln – sei es über den standardbasierten Ansatz von PLCopen for Motion oder den modularen „Drag-and-Drop“-Ansatz unserer innovativen Pipe Network™-Programmierumgebung.
Mehr zum Thema Antriebsprogrammierung >>

Automationsprogrammierung


Die Kollmorgen Automation Suite™ unterstützt das als Branchenstandard anerkannte IEC 61131-3 Toolkit für die SPS-Programmierung. Auf diese Weise können Sie Ihr Fachwissen sinnvoll erweitern, indem Sie unsere Funktionen für automatische Erkennung und Konfiguration, den CAM-Editor, den Offline-Simulator und andere Funktionen zur beschleunigten Entwicklung höherwertiger Anwendungen nutzen.
Mehr zum Thema Automationsprogrammierung >>

MMI-Programmierung


Die Kollmorgen Visualization Builder™ Software ist Bestandteil der komplett integrierten Entwicklungsumgebung der Kollmorgen Automation Suite™, sodass Sie schnell Ihre Mensch-Maschine-Schnittstelle (MMI) einrichten, mit Ihrem Automationsprogramm verknüpfen und laden können.
Mehr zum Thema MMI-Programmierung >>

 

PCMM Programmierbare Maschinensteuerung

Der programmierbare Motion Controller PCMM™ bietet mit einer ebenso kompakten wie leistungsstarken und kosteneffektiven Hardwareplattform die ideale Lösung für modulare und eigenständige Maschinen, die nach maximaler Flexibilität und Leistung verlangen.
Mehr zum Thema PCMM Programmierbare Maschinensteuerung >>

 

AKD® PDMM Programmierbarer Servoverstärker

Der AKD® PDMM bietet durch die integrierte leistungsstarke Steuerung mit der Automatisierungssoftware Kollmorgen Automation Suite™ volle SPS und Motion-Funktionalität für einen und mehrere synchronisierte Servoverstärker.
Mehr zum Thema AKD® PDMMProgrammierbarer Servoverstärker >>

 

Aktuelle Software finden Sie in unserem Kollmorgen Developer Network - KDN

Die Kollmorgen Automation Suite™ beinhaltet eine umfassende Auswahl an dezentralen E/A, die alle auf automatische Erkennung und automatische Konfiguration in unserer integrierten Entwicklungsumgebung ausgelegt sind.

Buskoppler und Spezialmodule


Zu diesen Geräten zählen unser EtherCAT Buskoppler, Standard-Busendklemmen, Isolier-/Trennklemmen, Leistungsmodule mit Standard-Bus bzw. Sicherung und der PROFIBUS-Koppler.
Mehr über Buskoppler und Spezialmodule >>

Digitaleingänge


Unser Angebot umfasst 4- und 8-Kanal-Digitaleingänge.
Mehr zum Thema Digitaleingänge >>

Digitalausgänge


Diese 0,5 A Digitalausgänge sind in 4- und 8-Kanal-Ausführung erhältlich.
Mehr zum Thema Digitalausgänge >>

Analogeingänge


Unsere 4- und 8-Kanal-Analogeingänge sind in Ausführungen für 0 bis +10 V und 0 bis 20 mA erhältlich.
Mehr zum Thema Analogeingänge >>

Analogausgänge


Wir bieten 4- und 8-Kanal-Analogausgänge mit wahlweiser Signalgebung von 0 bis 20mA oder 0 bis 10 V sowie einen 2-Kanal-Analogausgang mit 0 bis 20 mA.
Mehr zum Thema Analogausgänge >>

Thermoelement


Diese Eingänge bieten die Wahl zwischen zwei und vier Klemmen zum direkten Anschluss an Thermoelemente.
Mehr zum Thema Thermoelement >>

Relais


Diese 2-Kanal-Ausgangsklemme verfügt über zwei an die Power-Kontakte angeschlossene Einzelkontakt-Relais, die für bis zu 230 VAC ausgelegt sind.
Mehr zum Thema Relais >>

 

 

Kollmorgen Visualization Builder


Die Kollmorgen Automation Suite™ beinhaltet Bedienerbildschirme von 4.3 bis 21.5c Zoll mit Eingabe- und Programmieroptionen für unterschiedlichste Anwendungen.
Mehr zum Thema Kollmorgen Automation Suite Visualization Builder >>

Kollmorgen Automation Suite™ MMI


Die Kollmorgen Automation Suite™ beinhaltet programmierfreundliche MMI-Panels mit Display und Eingangsoptionen für praktisch jeden Bedarf.
Mehr zum Thema Kollmorgen Automation Suite MMI >>

 

 

Kabel

Die Kollmorgen Automation Suite™ verwendet EtherCAT®, unseren Motion-Bus erster Wahl für Hochgeschwindigkeits-Anwendungen. 

Mehr zum Thema Kabel >>  

 

Schulungsdienstleistungen


Unsere umfassenden Schulungsdienstleistungen dienen der Erweiterung und Vertiefung von Fachwissen in vielen Bereichen der Antriebssteuerung und Automation. Wir bieten Schulungen vor Ort und dezentral, darunter webbasierte Kurse und „Live“-Unterricht in Schulungsräumen. Ein spezielles Schulungspaket gibt Studenten die Möglichkeit, praktische Erfahrungen mit Controllern, AKM™ Servomotoren und AKD™ Verstärkern zu sammeln. Das aktuelle Kursangebot umfasst IEC 61131-konforme Programmierung, SPS-Lösungsarchitektur, MMI-Entwicklung und Antriebssteuerung. Auf Anfrage bieten wir auch an Ihre Bedürfnisse angepasste Spezialkurse. 

Gemeinsames Engineering


Durch Auslagerung der Entwicklung von anwendungsspezifischen Funktionsbausteinen und Motion Codes können Sie Ihre begrenzten Ressourcen besser auf die Bereiche Geschäftsentwicklung und Kundendienst ausrichten. Sie benötigen jedoch einen Anbieter, der über umfassende Kenntnisse Ihrer Branche und Ihrer einzigartigen Anwendungsanforderungen verfügt. Unsere Ingenieure sind selbstverständlich Experten für alle Kollmorgen-Lösungen; hinzu kommt ein unübertroffenes branchen- und anwendungsübergreifendes Know-how, gestützt von jahrzehntelanger Erfahrung in allen wichtigen Industriebereichen, die auf fortschrittliche Antriebstechnik angewiesen sind. 

 

TypTitelGrößeDatum 

Katalog

Kollmorgen Automationslösungen KatalogKollmorgen Automationslösungen Katalog48 B12.02.2016Email