Gute SPS Steuerungen für Maschinen gibt es viele. Die Frage stellt sich deshalb, wie durch Antriebs- und Steuerungstechnik aus einem System heraus die eigene Maschine noch besser wird. Die Praxis zeigt, dass es vor allem maßgeschneiderte Lösungen bei der Steuerungstechnik sind, mit denen sich nachhaltig die Effizienz steigern lässt. Kollmorgen bietet dafür einerseits die klassische speicherprogrammierbare Steuerung, geht mit Kunden aber vielmehr bereits in der frühen Phase von Maschinenentwicklungen gemeinsame Wege im Rahmen eines partnerschaftlichen Co-Engineerings. Dabei finden wir nicht nur bei der SPS Steuerung optimale und maßgeschneiderte Lösungen, sondern auch bei den wirklich passenden Antriebslösungen – für die Maschinenautomation in der Produktion genauso, wie für den Einsatz in fahrerlosen Transportsystemen.
Software >
Kollmorgen bietet innovative Software-Lösungen für die Programmierung sämtlicher Maschinenkomponenten, von der Servoverstärker-Ebene über die automatisierte Koordination von Maschinenachsen bis hin zur Mensch-Maschine-Schnittstelle.
Controller Hardware >
Kollmorgen bietet ein umfassendes Portfolio an Controller-Hardware für jede Maschinen-Architektur. Die Controller-Optionen umfassen autonome Controller, PC-Karten-Controller und antriebsintegrierte Controller.
AKT2G I/O-Geräte für KAS >
Die Kollmorgen Automation Suite™ umfasst eine breite Auswahl an Remote I/O-Klemmen und -Kopplern, die auf automatische Erkennung und Konfiguration in unserer integrierten Entwicklungsumgebung konfiguriert sind.Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.