Planetengetriebe

Planetengetriebe werden in Hochpräzisionsanwendungen der Antriebstechnik eingesetzt, in denen ein hohes Drehmoment-Volumen-Verhältnis, eine hohe Torsionssteifigkeit und ein geringes Getriebespiel erforderlich sind.

 

Wir bieten diese Präzisionsplanetengetriebe für alle Auslastungsgrade an. Alle Planetengetriebe sind mit RediMount-kompatiblen Montagesystemen ausgestattet.

 

Kollmorgen Xtrue Präzisionsgetriebe_m.png

XTRUE™ Planetengetriebe

Die XTRUE™-Serie ist ein neues Präzisionsgetriebe, dass die Reihe der True Planetary™-Getriebe ergänzt.

Mehr über XTRUE™ Planetengetriebe >>
Kollmorgen ValueTrue Planetengetriebe_m.png

ValueTRUE™ Planetengetriebe

Die ValueTRUE-Präzisionsplanetengetriebe sind kostengünstige, spielarme True-Planetengetriebe, die schräg verzahnt und ballig gefräst sind.

Mehr über ValueTRUE™ Planetengetriebe >>
Kollmorgen RediMount Getriebe Adapter_m.png

Redimount™ System

Der RediMount™-Planetengetriebeadapter ermöglicht einen einfachen und fehlerfreien Einbau in jeden aktuell auf dem Markt verfügbaren Motor.

Mehr über Redimount™ System >>